选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

DLPC104

DLP Discovery 4100 Explorer GUI

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 25 十一月 2018
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器
硬件开发
评估板
DLI-3P-DLI41XX 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM Optecks DLP650LNIR DMD 评估模块
光学模块
OPTECKS-3P-RAY70 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块 OPTECKS-3P-SPARKNIR Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc104 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc104a/dlpc104a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC104. Please update any bookmarks accordingly.