选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLAC676

MSP430i20xx Code Examples

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0F
发布日期: 08 一月 2018
产品
MSP430 微控制器
MSP430I2020 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2021 具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2030 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2031 具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2040 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE MSP430I2041 具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE
硬件开发
评估板
EVM430-I2040S 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac676 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac676f/slac676f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC676. Please update any bookmarks accordingly.