Digitale Leistungsmonitore

Optimieren Sie Ihr System mit Leistungsüberwachung und verbesserter Genauigkeit mit einem breiten Gleichtaktbereich

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Digitale Leistungsüberwachung sorgt dafür, dass die mathematische Verarbeitung auf dem Chip durchgeführt wird, wodurch die Systemprozessoren für andere Aufgaben freigegeben werden. Unser Sortiment für digitale Leistungsüberwachung bietet eine höhere Bittiefe mit zusätzlichen Funktionen wie ALARME, Energieakkumulation und Umgebungstemperaturerfassung, und unterstützt Sie dabei, die Anforderungen verschiedener Anwendungstypen zu erfüllen, insbesondere für Anwendungen, welche eine Strommessung in einer umfangreichen Größenordnung von 1000 A bis 100 mA benötigen.

Durchsuchen Sie sortiert nach parametrischen Spezifikationen

Gleichtaktspannung

Wählen Sie die Anforderung hinsichtlich Gleichtaktspannung für Ihre Strommessanwendung aus

Genauigkeit

Minimieren Sie Strommessfehler mit hochpräzisen Strommessverstärkern.

Auflösung

Wählen Sie Ihre gewünschte Auflösung des integrierten Analog-Digital-Wandlers (ADC) aus

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore – Strommessverstärker
Überprüfen Sie diesen umfassenden Lehrplan für Strommessverstärker. Die Reihe besteht aus kurzen Schulungsvideos, welche die Grundlagen von Strommessverstärkern, Tipps für Anwendungen, Debugging, Schlüsselspezifikationen und mehr abdecken!
E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Hier finden Sie eine umfangreiche Bibliothek zu den Herausforderungen für anwendungsspezifische Strommessungsdesigns und wie diese gelöst werden können.
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Current Sense Amplifiers (Rev. E)
Finden Sie unterstützte und empfohlene Referenzdesigns und Produkte im Bereich Strommessverstärker
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Batterie-Energiespeichersystem
Der ordnungsgemäße Betrieb und die Maximierung der Systemeffizienz werden durch die Überwachung des Stromzu- und -abflusses von Batteriespeichersystemen sichergestellt.
Fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme
Eine präzise Strommessung kann dazu beitragen, dass Ihre modernen Fahrerassistenzsysteme für einen sicheren Fahrzeugbetrieb ordnungsgemäß funktionieren.
Videoüberwachung
Messung der Stromrückkopplung und zyklusgesteuerte Kamerafunktion: LEDs, Heizelemente und Motoren, um die Grenzwerte der Power-over-Ethernet-Klasse zu unterschreiten und das Abschalten von Energiequellen zu vermeiden.

Der ordnungsgemäße Betrieb und die Maximierung der Systemeffizienz werden durch die Überwachung des Stromzu- und -abflusses von Batteriespeichersystemen sichergestellt.

Die Präzisionsüberwachung von Strom, Spannung, Leistung und Energie ermöglicht die Überwachung des Batteriezustands und die diskrete Ladezustandsmessung von Energiespeichersystemen.

Vorteile:

  • Strommessungen mit <0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Die Überwachung von Strom und Busspannung in einer Lösung minimiert den Platzbedarf auf der Platine für die Diagnose.
  • Die Alarmkonfiguration ist flexibel. Es können mehrere Fehlerzustände erkannt werden.
  • Die Gleichtaktspannung beträgt bis zu 85 V, was den Einsatz in Mehrbatteriesystemen ermöglicht.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00639 – 600 V, unidirektionale Strom-/Spannungs-/Leistungsüberwachung für Solar Smart Combiner Box – Referen
  • TIDA-00528 – 40 V bis 400 V, Unidirektionale Strom-/Spannungs-/Leistungsüberwachung – Referenzdesign
PRODUKTE
  • INA228 – 85 V, 20 Bit; ultrapräzise I2C-Überwachung von Ausgangsstrom/Spannung/Leistung/Energie/Ladung mit Wa
  • INA238 – Hochpräzises I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V,
  • INA237 – I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, 16 Bit)
TECHNISCHE RESSOURCEN
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Eine präzise Strommessung kann dazu beitragen, dass Ihre modernen Fahrerassistenzsysteme für einen sicheren Fahrzeugbetrieb ordnungsgemäß funktionieren.

Präzisionsüberwachung trägt zur Entwicklung sichererer Systeme bei, indem Strom und Spannung gemessen werden, um sichere Betriebsbedingungen für Steuerungen und Sensorsysteme wie Radar, LiDAR, Ultraschall und Kameras zu gewährleisten.

Vorteile:

  • Strommessungen mit <0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Die Überwachung von Strom und Busspannung in einer Lösung minimiert den Platzbedarf auf der Platine für die Diagnose.
  • Die Alarmkonfiguration ist flexibel. Es können mehrere Fehlerzustände erkannt werden.
  • Die Gleichtaktspannung beträgt bis zu 85 V, was den Einsatz in Mehrbatteriesystemen ermöglicht.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • INA238-Q1 – AEC-Q100 Hochpräziser 16-Bit-I²C-Ausgangsstrom-/Spannungs-/Ladestand-Monitor für 85 V
  • INA226-Q1 – Extrem präziser Monitor zur Ausgangsüberwachung von Strom/Spannung/Leistung, AEC-Q100, 36 V, 16 Bit,
  • INA3221-Q1 – Strom-/Spannungsmonitor, AEC-Q100, 26 V, drei Kanäle, 13 Bit, I2C-Ausgang, mit Alarmen
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Messung der Stromrückkopplung und zyklusgesteuerte Kamerafunktion: LEDs, Heizelemente und Motoren, um die Grenzwerte der Power-over-Ethernet-Klasse zu unterschreiten und das Abschalten von Energiequellen zu vermeiden.

Die Präzisionsüberwachung der Wechselstrom/Gleichstrom-Versorgung eines Kameraeingangs und der Ethernet-Stromversorgung kann dazu beitragen, Überstrom- und Überspannungsereignisse zu vermeiden.

Vorteile:

  • Die Überwachung von Strom und Busspannung in einer einzigen Lösung minimiert den Platzbedarf auf der Platine und erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
  • Strommessungen mit <0,5 % Messbereichsfehler im Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
  • Die Alarmkonfiguration ist flexibel. Es können mehrere Fehlerzustände erkannt werden.
  • Der Einsatz auf der höheren Spannungsschiene von Flyback-Wandlern wird durch eine Betriebsgleichtaktspannung von bis zu 85 V ermöglicht.

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • INA219 – Digitaler Leistungsmonitor mit 26 V, 12 Bit und I2C Ausgängen
  • INA237 – I2C-Überwachungsmodul für Ausgangsstrom/Spannung/Leistung mit Warnfunktionen (85 V, 16 Bit)
  • INA180 – Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION
SOFTWARE-ENTWICKLUNG

Design- & Entwicklungsressourcen

Berechnungstool
Vergleichs- und Fehlertool für Strommessverstärker
Dieser Excel-Rechner bietet einen Vergleich zwischen zwei und fünf unserer Standard-Strommessverstärker und stellt eine Tabelle mit den grundlegenden Parametern der einzelnen Bausteine bereit. Dieser Rechner nimmt außerdem die vom Benutzer gemachten Systemzustandseingaben wie Gleichtaktspannung, (...)
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
System-Berechnungstool

Sysconfig ist ein Konfigurationstool, das die Hardware- und Softwarekonfiguration vereinfacht und die Softwareentwicklung beschleunigt.

Sysconfig ist als Teil von Code Composer Studio&Trade, einer integrierten Entwicklungsumgebung sowie einer eigenständigen Anwendung verfügbar. Darüber hinaus kann (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul INA234 & INA236 für Strom-, Spannungs- und Leistungsmonitore
Dieses Evaluierungsmodul (EVM) ist eine benutzerfreundliche Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des INA232, INA234 oder INA236. Das EVM verfügt über GUI-Unterstützung zum Lesen und Schreiben von Bausteinregister.