Verstärker

Verstärker – Vorgestellte Produkte

Unsere Verstärker erfüllen nahezu jede Systemanforderung, ganz gleich, ob Sie die Leistung Ihres Hochspannungssystems maximieren, die Batterie- und/oder Systemlebensdauer verlängern, eine kleinere Platine verwenden oder die Zuverlässigkeit erhöhen möchten. Wählen Sie unten das gewünschte Verstärkersystemdesign aus.

Höchstmögliche Leistung durch Hochspannungsverstärker

Unsere Hochspannungsverstärker bieten einen großen Gleichtaktbereich, hohe sensorische Fähigkeiten und eine größere Stromversorgungskompatibilität.  Sie ermöglichen eine DC-Genauigkeit bis hinab zu 0,5 µV, eine Bandbreite von bis zu 8 GHz und einen großen Gleichtaktbereich von bis zu ±275 V für eine Vielzahl von Industrie-, Automobil- und Kommunikationssystemen, wie beispielsweise Hybrid-/Elektrofahrzeuge, Infotainment, Fertigungsautomatisierung, Medizintechnik, Motorantriebe, Haushaltsgeräte, Prüf- und Messtechnik, Stromversorgung und Infrastruktur für Drahtlos-/Telekommunikation.

Vorgestellte Hochspannungsverstärker

OPA2210

Hochpräziser Operationsverstärker mit extrem geringem Rauschen (2,2-NV/√ Hz), 36 V

OPA2156

Rauscharmer (3 NV/√ Hz) Präzisions-Operationsverstärker mit 36 V, großer Bandbreite (25 MHz), Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang

BUF634A

Open-Loop-Puffer für 36-V-, 210-MHz-, 3750-V/μs- und 250-mA-Ausgangsantriebe

Kleinere Platinen durch winzige Verstärker

Entwickeln Sie mithilfe der weltweit kleinsten Verstärker kompaktere Lösungen mit gleichbleibend hoher Leistung. Unsere äußerst kompakten Gehäusevarianten einschließlich QFN, X2SON (DPW) und WLCSP ermöglichen die Verwendung kleinerer Platinen und eignen sich ideal für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen in der Unterhaltungselektronik, Fertigungsautomatisierung, Prüf- und Messtechnik, Smart-Grid-Infrastruktur, Telekommunikation und Industrie.

Vorgestellte Verstärker geringer Größe

TLV9001

1-Kanal-, 5,5-V-Operationsverstärker mit vielseitiger, universeller Leistung, verfügbar im kleinsten Einkanalgehäuse der Branche

TLV9052

2-Kanal-Operationsverstärker mit 15 V/µs Slew-Rate und Abschaltmodus bis 0,35 µA IQ, ideal für kostenreduzierte Anwendungen

TLV9064

4-Kanal-, 10-MHz-Operationsverstärker mit 1,6 mV max. Offsetspannung, verfügbar im kleinsten Vierkanalgehäuse der Branche

Längere Batterie- und Systemlebensdauer durch energieeffiziente Verstärker

Realisieren Sie leichtere und portablere Systeme mit geringeren Batteriekapazitäten und längerer Lebensdauer. Unsere energieeffizienten Verstärker nehmen lediglich 100 µA (typ.) oder noch weniger Ruhestrom auf und ermöglichen dadurch nicht nur kleinere Batterien, sondern auch erhebliche Größen- und Kostenersparnisse in den Bereichen Fertigungsautomatisierung, persönliche Elektronik und Fahrzeugtechnik.

Vorgestellte energieeffiziente Verstärker

LPV821

650 nA, 3,6 V Nulldrift, Nanopower-Operationsverstärker

OPA2834

170 μA-Hochgeschwindigkeitsverstärker mit branchenführendem Leistungs-/Stromverhältnis für verzerrungsarme, energieeffiziente Systeme

OPA2187

Operationsverstärker mit Nulldrift, 36 V, 100 µA

Höhere Zuverlässigkeit durch Verstärker für den Automobilbereich

Entwickeln Sie zuverlässige und flexible Fahrzeugsysteme mit unseren nach Q100 qualifizierten Verstärkern für den Kraftfahrzeugbereich. Unser in der Branche einzigartiges Produktangebot verlängert die Systemlebensdauer, maximiert die Effizienz und senkt die Kosten.

Vorgestellte und für den Kraftfahrzeugbereich zugelassene Verstärker

LM2904B-Q1

36-V-Operationsverstärker mit geringem Offset (max. 3 mV) und geringem Stromverbrauch für alle Anwendungen im Automobilbereich

TLV9064-Q1

Ein Vierfach-Operationsverstärker für 5,5 V und 10 MHz für kostensensible Automobilanwendungen in Fahrzeug-Haupteinheiten und Hybrid-EV-Systemen

INA333-Q1

Erster energiesparender Instrumentenverstärker für den Automobilbereich, der in Systemen zur Erfassung von Fahrgastzahlen, Antriebsstrang-Sensoren und DC/DC-Wandlern in HEV/EV-Anwendungen eingesetzt wird