Audio-Operationsverstärker
Aufbauend auf der Burr-Brown™-Technologie von TI zur Bereitstellung eines überlegenen Klangerlebnisses
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Rauschen
SoundPlusTM Audio-Operationsverstärker
Kleine Gehäuse
Stromversorgung
Neue Produkte
Extrem verzerrungsarmer, voll differenzieller 195-MHz-Audioverstärker
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.9
Warum sollten Sie sich für unsere Audio-Operationsverstärker entscheiden?
Beispiellose THD-Leistung
Durch Verwendung der proprietären Verzerrungsunterdrückungstechnologie sind TI-Bausteine in der Lage THD+N-Pegel von nur 0,000025 % zu erreichen
Überlegenes Rauschverhalten
Wir bieten einige der rauschärmsten Verstärker auf dem Markt, welche sowohl bipolare als auch CMOS-Technologie verwenden
Kleine Gehäuse
Zweikanal-Produkte sind in kleinen Gehäusen mit 3 x 3 mm erhältlich, und Vierkanal-Produkte sind in Gehäusen mit 4 x 4 mm erhältlich.
Technische Ressourcen
Understanding Op Amp Noise in Audio Circuits
Optimizing Noise and Power with Super Beta-Fully Differential Amplifiers
On-Chip Thin Film Resistors Enable High-Performance Audio Circuitry
Design- & Entwicklungsressourcen
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Rechner für Analogtechniker
The Analog Engineer’s Calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting op-amp gain with feedback (...)