Operationsverstärker (OpAmps)

Kenntnisse über Produkte und Systems zur Lösung Ihrer Anwendungsanforderungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere branchenführende Produktreihe an Operationsverstärkern (OpAmps) umfasst sowohl branchenübliche als auch anwendungsspezifische Bausteien für Ihre individuellen Designherausforderungen. Wir haben den richtigen Verstärker für Ihren Bedarf, unabhängig davon, ob Ihr Wunschdesign spezifische Anwendungen für Fahrzeuge, Industrie, Medizintechnik, Unterhaltungselektronik oder ein Mehrzweckgerät betrifft. Wählen Sie aus unserem Sortiment, welches einige der weltweit kleinsten Verstärker umfasst und ein breites Spektrum von Universal-, Audio-, Leistungs-, Hochgeschwindigkeits- bis hin zu Präzisionsverstärkern bietet.

Nach Kategorien durchsuchen

OPA4990-Q1
Universal-Operationsverstärker

Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz, für die Automobilindustri

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.851

OPA4206
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

Input-overvoltage-protected, low-power, low-noise four-channel op amp with super-beta inputs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.5

TLV365-Q1
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

Einzel-50-V-Operationsverstärker für die Automobilindustrie mit Betrieb an einzelner Stromversorgung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.295

OPA1633
Audio-Operationsverstärker

Extrem verzerrungsarmer, voll differenzieller 195-MHz-Audioverstärker

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.9

TLV9051-Q1
Universal-Operationsverstärker

Automotive, single, 5.5V, 5MHz, 15V/μs slew rate, RRIO operational amplifier

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.132

OPA863A
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

Hochpräziser RRIO-Einfach-Verstärker mit Spannungsrückkopplung, 105 MHz, 12 V, energieeffizient

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.78

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore – Operationsverstärker
Sehen Sie sich bedarfsgerechte Kurse und Anleitungen an, welche auch einführende Ideen hinsichtlich Bausteinarchitektur, anwendungsspezifischer Problemlösung und Vorhersage der Schaltkreisleistung einschließen.
Ressource
Ressource
Schaltkreise für Operationsverstärker
Entdecken Sie eine umfangreiche Bibliothek an Teilschaltungsideen für Operationsverstärker, welche Sie problemlos an Ihre spezifischen Systemanforderungen anpassen können.
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C)
E-Book zum schnellen Nachschlagen häufig verwendeter Analogformeln herunterladen.
document-pdfAcrobat PDF