Universal-Operationsverstärker

Kosten senken … nicht die Leistung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Wir bieten das umfassendste Sortiment an Universal-Operationsverstärkern der gesamten Branche.  Wählen Sie aus einer Vielzahl von Verstärkern für jegliche Anwendung, von der Automobilindustrie über die restliche Industrie bis hin zur Unterhaltungselektronik. Unsere Bausteine sind in den weltweit kleinsten Operationsverstärkergehäusen erhältlich, und bieten dabei Vielseitigkeit und konkurrenzfähige Leistung.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Operationsverstärker nach Industriestandard

Wählen Sie einen Operationsverstärker nach Industriestandard, wie zum Beispiel den LM358, den TL074 oder den LM2904, aus dem größten & Sortiment an qualitativ hochwertigsten Operationsverstärkern für ein breites Spektrum von Versorgungsspannungen.

Die kleinesten Operationsverstärker der Welt

Verkleinern Sie Ihre Platine mit den weltweit kleinsten Mehrzweckverstärkergehäusen, welche nur 0,8 x 0,8 mm groß sein können.

Rail-to-Rail-E/A-Operationsverstärker

Verbessern Sie den Dynamikbereich und die Signalintegrität mit unseren RRIO-Operationsverstärkern.

Auswählen des optimalen Operationsverstärkers für Ihr Design

OPA4990-Q1
Universal-Operationsverstärker

Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz, für die Automobilindustri

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.851

TLV9051-Q1
Universal-Operationsverstärker

Automotive, single, 5.5V, 5MHz, 15V/μs slew rate, RRIO operational amplifier

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.132

TLV9052-Q1
Universal-Operationsverstärker

Automotive, einzelner RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und einer Anstiegsrate von 15 V/μs

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.18

OPA310-Q1
Universal-Operationsverstärker

Einfach-Operationsverstärker mit schneller Abschaltung für die Automobilindustrie, 5,5 V, mit 3 MHz

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.224

OPA994
Universal-Operationsverstärker

Einzelner Operationsverstärker mit 32 V, 24 MHz RRIO, hohem Ausgangsstrom (125mA) und unbegrenzter L

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.59

OPA2994
Universal-Operationsverstärker

Zweifacher Operationsverstärker mit 32 V, 24 MHz RRIO, hohem Ausgangsstrom (125 mA) und unbegrenzter

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.88

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore
Online-Schulungsraum für Analogingenieure mit über 40 praxisorientierten Schulungen und Laborvideos
E-book
E-book
Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C)
E-Book zum schnellen Nachschlagen häufig verwendeter Analogformeln
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
Filterdesign-Tool
Tool zum Entwickeln, Optimieren und Simulieren vollständiger, mehrstufiger Aktivfilterlösungen innerhalb von Minuten