Universal-Operationsverstärker
Kosten senken … nicht die Leistung
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Operationsverstärker nach Industriestandard
Wählen Sie einen Operationsverstärker nach Industriestandard, wie zum Beispiel den LM358, den TL074 oder den LM2904, aus dem größten & Sortiment an qualitativ hochwertigsten Operationsverstärkern für ein breites Spektrum von Versorgungsspannungen.
Spezialisierte Operationsverstärker
Wählen Sie aus unserem Sortiment an Verstärkern mit spezialisierten Funktionen, welche Ihnen dabei helfen, Ihre Designziele zu erreichen.
Die kleinesten Operationsverstärker der Welt
Verkleinern Sie Ihre Platine mit den weltweit kleinsten Mehrzweckverstärkergehäusen, welche nur 0,8 x 0,8 mm groß sein können.
Rail-to-Rail-E/A-Operationsverstärker
Verbessern Sie den Dynamikbereich und die Signalintegrität mit unseren RRIO-Operationsverstärkern.
Neue Produkte
Energieeffizienter (0,12 mA) Vierfach-Operationsverstärker, 40 V, 1,1 MHz, für die Automobilindustri
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.851
Automotive, single, 5.5V, 5MHz, 15V/μs slew rate, RRIO operational amplifier
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.132
Automotive, einzelner RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und einer Anstiegsrate von 15 V/μs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.18
Einfach-Operationsverstärker mit schneller Abschaltung für die Automobilindustrie, 5,5 V, mit 3 MHz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.224
Einzelner Operationsverstärker mit 32 V, 24 MHz RRIO, hohem Ausgangsstrom (125mA) und unbegrenzter L
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.59
Zweifacher Operationsverstärker mit 32 V, 24 MHz RRIO, hohem Ausgangsstrom (125 mA) und unbegrenzter
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.88