Voll differenzielle Verstärker
Differenzielle ADC-Treiber zur Erhöhung des Dynamikbereichs und zur Verbesserung der Verzerrung für Ihre Signalkettenanforderungen
Steuern Sie Ihre Präzisions- und Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital-Wandler (ADCs) mit unseren branchenführenden voll differenziellen Verstärkern (FDAs) an. Wir bieten höchste Leistung bei extrem geringem Rauschen und einem extrem geringen Stromverbrauch zur Ansteuerung. Darüber hinaus eignen sich unsere FDAs hervorragend zur Ansteuerung von Präzisions- und Highspeed-Digital-Analog-Wandlern (DACs). Unsere FDAs unterstützen die Funktionalität von einseitig geerdet zu differenzell als auch von differenziell zu einseitig geerdet.
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Bandbreite
Kleine Größe
Einstufung
Neue Produkte
Voll differenzielle Verstärker
Strahlungstoleranter Volldifferenzverstärker, 850 MHz
Voll differenzielle Verstärker
Voll differenzieller, rauscharmer Highspeed-Verstärker, 35 V, 180 MHz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4
Technische Ressourcen
Videoreihe
Einführung zu voll differenziellen Verstärkern
Erfahren Sie alles über die Grundlagen des FDA-Betriebs sowie die Vorteile der Differenzsignalisierung.
Circuit design
Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp
Erfahren Sie mehr über die Herausforderungen, welchen Sie gegenüberstehen, um Großsignale für die Digitalisierung zu dämpfen, sowie die Lösungen zum Umwandeln eines unsymmetrischen Großeingangssignals in ein von einem ADC abgetastetes Differenzsignal.
Application brief
Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers
Verstehen Sie den Zusammenhang zwischen der Bandbreite eines Verstärkers und der Linearität eines Analog-Digital-Wandlers. Erforschen Sie die erforderlichen Kompromisse beim Auswählen des besten verzerrungsarmen Volldifferenzverstärkers zum Ansteuern eines ADC mit differenziellem Engang.
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign
Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume
The TIDA-01036 reference design demonstrates a high quality factor (Q factor) active differential bandpass filter. Such filters improve signal source SNR and may be used for data acquisition (DAQ) module testing. This filter may also be used to design a signal conditioning circuit in a DAQ (...)
Referenzdesign
Hochleistungsschnittstelle zur Umwandlung von Single-ended- zu Differenzsignalen für Highspeed-A/D-W
In diesem Referenzdesign werden der Datenwandler ADC34J22 12b 50Msps JESD204B und der voll differenzielle Verstärker THS4541 verwendet, um zu demonstrieren, wie eine aktive Hochleistungsschnittstelle für Hochgeschwindigkeits-ADCs entwickelt wird. Dieser Schaltungstyp kann in Sensor-Frontend, (...)
From:
Dallas Logic Corporation
Referenzdesign
16 Bit, 1 GSPS, Digitalisierer-Referenzdesign mit AC- und DC-gekoppeltem Verstärker mit fester Verst
This reference design discusses the use and performance of the Ultra-Wideband, Fixed-gain high-speed amplifier, the LMH3401 to drive the high-speed analog-to-digital converter (ADC), the ADS54J60 device. Different options for common-mode voltages, power supplies, and interfaces are discussed and (...)