Automobilindustrie

Fahrerassistenzsysteme (ADAS) – Produkte

Automobilprozessoren für ADAS

Die TDAx System-on-Chip (SoC)-Prozessorfamilie ermöglicht innovative, leistungsstarke und effiziente ADAS-Anwendungen über skalierbare und stücklistenoptimierte Systemlösungen sowie Software und eine robuste Drittanbieter-Infrastruktur.

FPD-Link III-Lösungen

Die Schnittstellenlösungen von TI für den Automobilbereich einschließlich FPD-Link-Bausteinen gewährleisten zuverlässige Verbindungen und Kommunikation in ADAS-Systemen.

Stromversorgungslösungen mit großem VIN-Bereich

Hochdichte Lösungen mit einem und mehreren Ausgängen und Betriebsspannungen von < 5 V bis über 40 V für die Bewältigung von Kaltstart und Lasteinbruch.

ESD-Schutzlösungen

Für den Automobilbereich zugelassene ESD-Schutzdioden mit AEC-Q100, AEC-Q101, Kurzschluss, Überstrom- (OCP) und EMV-Schutz