Hybride/elektrische Antriebssysteme – Produkte
Batteriemonitor, Schutz und Authentifizierung
TI bietet ein vielseitiges Sortiment von ICs zum Überwachen, Schützen und Authentisieren von Li-Ionen-Akkus sowie zugehöriger Peripherie-ICs an, mit denen sich die Möglichkeiten eines Akkupacks mit modernen Technologien wie z. B. aktivem Zellausgleich (ACB) erheblich erweitern lassen.
Strommessung
Strom- und Leistungsmessprodukte ermöglichen höhere Systemeffizienz, Echtzeitschutz von Systemen, reaktionsschnelle Rückkopplungskreise zur Systemregelung sowie einfache und präzise Protokollierung/Messung von Daten sowohl in isolierten als auch nicht isolierten Systemtopologien.
C2000™-Mikrocontroller zur Echtzeitsteuerung
C2000™-MCUs sind branchenführende eingebettete Echtzeit-Steuerungslösungen für elektrische Fahrzeugsysteme, die eine effiziente Leistungswandlung und hochleistungsfähige Motorsteuerungstechnologie benötigen.
Gate-Treiber für bürstenlose Gleichstrommotoren
Das Sortiment an flexiblen Lösungen zum Antrieb und zur Steuerung von BLDC-Motoren von TI eignet sich durch verschiedene Leistungsstufen hinsichtlich Akustik, Drehmoment und Wirkungsgrad ideal für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Automobil und Funktionssicherheit.
MOSFET- und IGBT-Gate-Treiber
Texas Instruments bietet ein umfangreiches Portfolio von MOSFET- und IGBT-Gate-Treibern für verschiedene Eingangs- und Ausgangskonfigurationen mit einem breiten Spektrum von Betriebsspannungen und Steuerströmen an. Damit können Sie Systeme entwerfen, die sich durch hohe Zuverlässigkeit, Effizienz und Flexibilität auszeichnen.
Isolierte Gate-Treiber
Verstärkte und normal isolierte Gate-Treiber für MOSFET, IGBT und SiC-Leistungsschalter.
Offline- und isolierte DC/DC-Controller
TI bietet eine Vielzahl von isolierten und nicht isolierten DC/DC-Hochspannungs-Controllern. Die Flyback-Controller mit höchstem Wirkungsgrad und größter Leistungsdichte eignen sich ideal für die Anforderungen verschiedener HEV/EV-Anwendungen.
Hercules TMS570-MCUs
Mit der MCU-Familie Hercules TMS570 können Kunden ganz einfach sicherheitskritische Produkte für Transportanwendungen entwickeln. Sie wurde gemäß den Anforderungen der Sicherheitsstandards ISO 26262 ASIL D und IEC 61508 SIL-3 entwickelt und für den Automobilstandard AEC-Q100 qualifiziert.
Resolver-Digital-Wandler
Der PGA411-Q1 ist ein Resolver-Digital-Wandler mit integriertem Erregerverstärker und Aufwärtsregler-Stromversorgung. Der Baustein lässt sich sowohl zum Erregen als auch zum Auslesen des von einem Resolver-Sensor gelieferten Sinus- und Cosinus-Winkels einsetzen.