Infotainment und Kombiinstrument

Mit Digitalisierung und Vernetzung zum Fahrerlebnis der Zukunft

Schaffen Sie ein vernetztes Fahrerlebnis, das Informationen und Unterhaltung in einer Ton- und Bildqualität präsentiert, die der Unterhaltungselektronik Konkurrenz macht Unsere interaktiven Systemblockschaltbilder führen Sie zu einem umfassenden Katalog von integrierten Schaltungen (ICs), Referenzdesigns und unterstützenden Inhalten, mit dem Sie die nächste Generation von Infotainment-Systemen für Fahrzeuge implementieren können. Beginnen Sie jetzt mit Ihren Designs.

Vorgestellte Anwendungen

Schaffen Sie mit unseren digitalen Cockpit-Controller-Anwendungen ein personalisiertes, integriertes und immersives Erlebnis im Fahrgastraum

Erleben Sie ein immersives Audiosystem ohne Kompromisse bei der Effizienz

Alle Infotainment und Kombiinstrument-Produkte anzeigen

Mit unserem Auswahl-Tool filtern Sie unser Angebot, vergleichen verschiedene Optionen und wählen den passenden Baustein für Ihr Infotainment und Kombiinstrument-Design.

Warum sollten Sie sich bei Ihrem Infotainment‑Kombiinstrument für TI entscheiden?

checkmark

Die Erfahrung im Fahrzeug personalisieren

Unsere Technologie ermöglicht es Ihnen, anpassbare und immersive Anzeigen für ein innovatives, anpassungsfähiges digitales Cockpit zu erstellen.

checkmark

Verbessern Sie die Audio- und Sprachleistung

Erzielen Sie eine optimale Tonqualität und ein verbessertes Benutzererlebnis mit erweiterten Audio- und Sprachsteuerungen.

checkmark

Prozess zur funktionalen Sicherheitszertifizierung

Erfüllen Sie mit unseren Produkten für funktionale Sicherheit Ihre Anforderungen gemäß ISO 26262 (International Standardization Organization) und die Integritätsstufen für Automobilsicherheit (ASILs) bis ASIL D.

Ihr Partner für Fahrerassistenzsysteme

Passen Sie Displays an Ihre Bedürfnisse an

Unsere innovativen Anzeigetechnologien ermöglichen es dem Fahrer, Fahrzeugdiagnosen in Echtzeit zu erhalten, die nach seinen Bedürfnissen und Vorlieben konfiguriert werden können und sicher im Sichtfeld angezeigt werden. Unsere FPD-Link-Serializer und Deserialisierer übertragen Videodaten zwischen den verschiedenen Fahrzeugsystemen und ermöglichen Kameras mit höherer Auflösung für adaptive Fahrerassistenzsysteme und Displays. Unsere LED-Treiber der nächsten Generation ermöglichen sowohl globale als auch lokale Dimm-Technologien, um eine optimale Displayleistung und einen hohen Sehkomfort zu erreichen.

Technischer Artikel
Transparente Fensterdisplays
Neue Technologien in der Automobilindustrie machen aus ganz normalen Fahrzeugfenstern dynamische Displays. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von transparenten Displays für Fahrzeugfenster die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fußgängern herstellen können.
Technischer Artikel
Pixelgenaue Fahrzeugdisplays
Erzielen Sie Spitzenleistungen mit einer Vollarray-Architektur zum lokalen Dimmen von LEDs mit einem vorsichtigen Ansatz zur Anzahl der LEDs und Zonen. Überdenken Sie die in eine Implementierung dieser Architektur einfließenden Designüberlegungen.

Fortschrittliche Audiosystemdesigns

Die Fortschritte in der Audiotechnologie sorgen für eine erhebliche Verbesserung des Fahrerlebnisses. Unser Portfolio an Lautsprecherverstärkern für Kraftfahrzeuge bietet eine Multi-Kanal-Audioleistung der Klasse D und unser Ethernet-Portfolio ermöglicht eine höhere Netzwerkgeschwindigkeit. Verbessern Sie die Sprachleistung in Ihren Automobildesigns mit unseren hochpräzisen Audio-ADCs.

Videoreihe
Schutz- und Diagnosefunktionen für Fahrzeugaudiosysteme
Lernen Sie die Grundlagen für das Durchführen von Diagnosen und entdecken Sie die Vorteile ununterbrochener Schutzmechanismen, die für die konsistente Tonausgabe in Ihren Audioverstärkerdesigns sorgen.
Technischer Artikel
Entwerfen Sie einen Stromschutzfilter für Fahrzeuganwendungen
Infotainment-Systeme entwickeln sich ständig weiter. Halten Sie mit den sich ändernden Leistungsanforderungen mit, indem Sie lernen, wie Sie Transienten- und Überstromschutzfilter für Fahrzeuganwendungen entwickeln können.

Vereinfachen Sie die Zertifizierung für Funktionale Sicherheit in Fahrzeugsystemen

Mit einem so hohen Risiko am Steuer, bietet funktionale Sicherheit den Risikomanagementrahmen für größerer Sicherheit in Automobilanwendungen. Erfüllen Sie effizient und effektiv Ihre Anforderungen nach ISO 26262 und die Integritätsstufen für Automobilsicherheit (ASILs) bis hin zu ASIL B mit unseren Produkten für funktionale Sicherheit, die On-Demand-Dokumentation enthalten, wie z. B. FIT (Failure in Time) für funktionale Sicherheit und FMD (Failure Mode Distribution).

Technischer Artikel
Optimieren Sie die Funktionssicherheit
Die Entwicklung von Anwendungen mit Anforderungen an die Einhaltung funktionaler Sicherheitsstandards unterliegt strengen Vorschriften und bedarf genauer Dokumentation und Zeit. Lesen Sie in diesem Dokument über unseren Ansatz zum Design integrierter Schaltkreise (ICs), die der Optimierung Ihres funktionalen Sicherheitsdesigns dienen.
Technischer Artikel
Wie ein ADC zur funktionalen Sicherheit beitragen kann
Mit dem Erreichen immer höherer Autonomiestufen, wird es einen erhöhten Bedarf an Überwachungs-ADCs geben, um Tier-1-Lieferanten und Erstausrüstern von Fahrzeugen bei der Erfüllung ihrer funktionalen Sicherheitsziele zu unterstützen.

Referenzdesigns für Infotainment und Kombiinstrument

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Unterstützte Produkte

Speaker amps TPA6304-Q1 ACTIVE 45-W, 2.1-MHz analog input 4-channel automotive Class-D Burr-Brown™ audio amplifier
Multi-channel ICs (PMICs) LP8764-Q1 ACTIVE 4 5-A/20-A multiphase buck converters PMIC for automotive SoCs
Buck converters (integrated switch) LM61495-Q1 ACTIVE 10-A automotive buck converter optimized for power density and low EMI

Technische Ressourcen

More literature
More literature
Implementing Automotive Displays with SerDes Daisy Chaining & Local Dimming Back
Erhalten Sie eine Einführung in die Architektur des Infotainment-Cockpits, die Reihenschaltung von Displays und die Verbesserung der Bildqualität durch die Architektur der lokalen DIMM-Hintergrundbeleuchtung.
document-pdfAcrobat PDF
Design guide
Design guide
Automotive Class-H Audio and Tracking Power Supply Reference Design
Dieser Designleitfaden demonstriert ein Audio- und Nachführ-Stromversorgungs-Audio-Subsystem der Klasse H.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
EMI Suppression of FPD-Link Device In Automotive Application (I)
Dieser Anwendungsbericht konzentriert sich auf die Spread Spectrum Clock Generation (SSCG) auf dem Chip, die eine der wichtigsten Technologien zur Reduzierung der EMI auf Komponentenebene in FPD-Link-Produkten ist.
document-pdfAcrobat PDF