Industrieanwendungen

Raumfahrt

Verschieben der Grenzen des Machbaren

Unsere Designressourcen und unser Produktportfolio ermöglichen modernste Raumfahrtdesigns seit mehr als sechs Jahrzehnten. Unsere Designressourcen und unser Produktportfolio sind RHA- und strahlungstolerant und erfüllen eine Reihe von Zuverlässigkeitsstandards. Mit unserer bewährten Versorgungskontinuität unterstützen wir Sie bei der schnelleren Einführung innovativer und langlebiger Technologien für die Raumfahrt bei gleichbleibend hoher Qualität und Zuverlässigkeit. Bereit zum Start?

Unterstützte Raumfahrtanwendungen

Navigieren Sie durch interaktive Blockdiagramme, um Produkte und Referenzdesigns zu finden, die speziell auf die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer nächsten Mission zugeschnitten sind. Entwickeln Sie intelligentere, energieeffizientere Systeme, die für raue Umgebungsbedingungen optimiert sind. Ganz gleich, ob Sie einen Einsatz in der Raumfahrt, in der niedrigen Erdumlaufbahn oder an einem beliebigen Ort dazwischen planen – mit uns bringen Sie Ihr Design auf das nächste Level.

Befehls- und Datenverarbeitung (C&DH)

Integrierte Schaltkreise und Referenzdesigns für Befehls- und Datenverarbeitungssysteme, komplett mit Schaltplänen, Testdaten und Designdateien:

Kommunikationsnutzlast

Integrierte Schaltkreise und Referenzdesigns für Kommunikationsnutzlastsysteme mit Schaltplänen, Testdaten und Designdateien:

Nutzlast für optische Bildgebung

Bildgebungssatelliten überwachen den Planeten kontinuierlich in Bezug auf verschiedene Aspekte wie Wetter, Kartierung oder Observation.

Nutzlast für Radarbildgebung

Unsere für die Raumfahrt geeigneten integrierten Schaltungen und Referenzdesigns unterstützen Sie bei der Erstellung von Radar-Nutzlasten der nächsten Generation zur Überwachung von Oberflächenbedingungen aus dem All mit maximaler Leistung.

Satellitenstromversorgungssystem (EPS)

Satelliten nutzen die Solarzellenenergie zur Stromversorgung des Raumfahrzeugs. Diese Hochspannungsversorgung muss für die gesamte Bordelektronik gespeichert und umgewandelt werden.

Unterstützte Referenzdesigns für die Raumfahrt

Unterstützte Raumfahrtprodukte

Raumfahrt-ICs eignen sich für die strahlungsintensive Weltraumumgebung. Sie verfügen über eine nachgewiesene Strahlungsfestigkeit (RHA), Strahlungsverträglichkeit, einen erweiterten Temperaturtoleranzbereich sowie Materialien aus Keramik und weltraumgeeignetem Kunststoff.

TPS50601A-SP

3,0-V- bis 6,3-V-Eingang mit nachgewiesener Strahlungshärte, synchroner 6-A-Abwärtswandler.

LMX2615-SP

Für die Raumfahrt geeigneter Breitbandsynthesizer (40 MHz bis 15 GHz) mit Phasensynchronisierung und JESD204B-Unterstützung.

ADC12DJ3200QML-SP

Für die Raumfahrt geeigneter 12-Bit-dual-3,2-GSPS oder einfache 6,4-GSPS Analog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung

TPS7H2201-SP

Strahlungsfester 6-A-Lastschalter (1,5 V bis 7 V)

Neues Portfolio für weltraumoptimierte Kunststoffe (Space Enhanced Plastic, Space EP)

Das Portfolio von Space Enhanced Plastic (Space EP) wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen die strengen Strahlungsrichtlinien herkömmlicher Raumfahrtprodukte nicht erfüllt werden müssen. Als Erweiterung unseres bewährten strahlungsfesten Portfolios sind Space EP-Lösungen für den aufkommenden kommerziellen Low Earth Orbit-Satellitenmarkt (LEO, niedere Erdumlaufbahn) konzipiert. Sie eignen sich für Einsätze, die von kurzer Dauer sind und kleine Designkonzepte erfordern. Space EP-Produkte zeichnen sich durch die Resistenz gegenüber Strahlung aus, die über die Zeit oder bei einem einzigen Ereignis entstehen kann Sie verringern die Größe und das Gewicht dieser neuen Satellitensysteme und minimieren gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz von Geräten aus der herkömmlichen kommerziellen Produktion für LEO-Satelliten und Trägerraketen.

Enhanced Plastics Space-Produkte (Space EP)

TL7700-SEP

Strahlungssichere Versorgungsspannungsüberwachung (1,8 V bis 40 V)

TPS73801-SEP

Strahlungsresistenter 1-A-LDO mit rauscharmem, schnellem Einschwingverhalten.

TLV1704-SEP

Strahlungsfester MicroPower-Vierfach-Komparator (2.2 V bis 36 V)

INA240-SEP

Strahlungsfester 80-V-, Low- oder High-Side-Strommessverstärker mit Nulldrift.

Designressourcen

Verstehen Sie die verschiedenen Spezifikationen und Standards für Raumfahrtanwendungen.

Durchsuchen Sie On-Demand-Schulungsvideos, um produktspezifische Schulungsvideos sowie Schulungsvideos für Systemanwendungen anzuzeigen.

Lesen Sie technisches Material von unseren Raumfahrtexperten