Haushaltsgeräte

Entwickeln Sie mit unseren Produkten und unserem Know-How Geräte und Elektrowerkzeuge der nächsten Generation mit höherer Effizienz, Zuverlässigkeit und Intelligenz

Unsere Systemkompetenz und innovativen Technologien inspirieren Ingenieure, Geräte und Elektrowerkzeuge der nächsten Generation mit mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Intelligenz zu entwickeln. Mit unseren umfassenden Lösungen können Designer das gesamte System mit maximaler Funktionalität ausstatten. Unsere innovativen intelligenten Sensoren und die sichere Konnektivität sowie energiesparende Motorantriebs-, Steuerungs- und Energieverwaltungsgeräte ermöglichen Designs, die die Leistungsdichte optimieren und den Lebensstil der Verbraucher verbessern.

Warum sollten Sie sich bei Ihren Industriesystemen für TI entscheiden?

checkmark

Verbesserte Energieeffizienz

Unsere innovativen Lösungen für Stromversorgung, Motorsteuerung und Antriebe reduzieren den Stromverbrauch und erreichen gleichzeitig den höchsten Wirkungsgrad für Gerätesysteme.

checkmark

Verbessern Sie intelligente Funktionen und Konnektivität

Intelligente Sensorik und sichere Konnektivitätstechnologie ermöglichen Ihnen die Optimierung der Geräteleistung für einen komfortablen Lebensstil.

checkmark

Beschleunigen Sie die Marktreife Ihrer Systeme

Unsere große Auswahl an Referenzdesigns und On-Demand-Leistungstests, wie z. B. für EMI, Spannungsabfall und Überspannung, ermöglicht es Ihnen, innovative Lösungen für die Anforderungen Ihres Gerätesystems zu entwickeln.

Entwicklung intelligenterer und effizienterer Haushaltsgeräte

Ermöglicht Systeme mit höherem Wirkungsgrad

Da die Energieanforderungen immer strenger werden, müssen Haushaltsgerätesysteme effizienter sein. Unsere Lösungen ermöglichen den Einsatz von Motoren mit höherem Wirkungsgrad und Steuerungstechniken, wie z. B. Permanentmagnet-Synchronmotoren und sensorlose FOC-Steuerung. Unsere Stromversorgungslösungen unterstützen Sie bei der Implementierung einer effizienten Leistungsfaktorkorrektur durch Galliumnitrid (GaN)-FETs und fortschrittliche brückenlose Totem-Pole-Topologie.

Vorgestellte Produkte für Höherer Wirkungsgrad
TMS320F280025C ACTIVE C2000™ 32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 128-kb flash, CLB
LMG3422R030 ACTIVE 600-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting

Fortschrittliche Sensortechnologie und Konnektivität für Smart-Home-Haushaltsgerätesysteme

Die Sensortechnologie gewinnt immer mehr an Bedeutung, wenn es darum geht, eine komfortablere und gesündere Umgebung zu schaffen. Unsere analogen und integrierten Lösungen sind auf die Erkennung wichtiger Daten ausgelegt, um Ihnen eine bessere Leistungssteuerung von Haushaltsgerätesystemen zu ermöglichen. Dazu zählen etwa die Erkennung von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, Flüssigkeitsstand und Anwesenheit von Personen in einem Raum. Unsere kabelgebundenen und drahtlosen Kommunikationslösungen machen Haushaltsgeräte intelligenter und komfortabler.

Design- & Entwicklungsressourcen

Reference design
4-kW single-phase totem pole PFC reference design with C2000 and GaN
This reference design is a 4-kW CCM totem-pole PFC with F280049/F280025 control card and LMG342x EVM board. This design demos a robust PFC solution, which avoids isolated current sense by putting the controller's ground in the middle of a MOSFET leg. Benefitting from non-isolation, AC current (...)
Reference design
Dual motor control with digital interleaved PFC for HVAC reference design

The TIDM-02010 reference design is a 1.5-kW dual motor drive and PFC control reference design for variable frequency air conditioner outdoor unit controller in HVAC applications, which illustrates a method to implement sensorless 3-phase PMSM vector control for compressor and fan motor drive, and (...)

Reference design
People Counting and Tracking Reference Design Using mmWave Radar Sensor

This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)

Referenzdesigns für Haushaltsgeräte

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
Angesichts des steigenden Bedarfs an Vernetzung durch das Internet der Dinge (IoT), ist eine neue Dimension der Skalierbarkeit erforderlich: Die Technologie der drahtlosen Kommunikation.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit
Dieser Anwendungsbericht stellt eine Lösung zur Steuerung eines Permanentmagnet-Synchronmotors (PMSM) mit den TMS320F2803x-Mikrocontrollern vor.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
Lesen Sie unseren Anwendungsbericht, um Mikrocontroller- und Gate-Treiber-Lösungen für die Entwicklung verschiedener Klassen von Elektrowerkzeugen zu finden, von drahtlosen Handwerkzeugen bis hin zu robusteren Gartenwerkzeugen.
document-pdfAcrobat PDF