Haushaltsgeräte
Entwickeln Sie mit unseren Produkten und unserem Know-How Geräte und Elektrowerkzeuge der nächsten Generation mit höherer Effizienz, Zuverlässigkeit und Intelligenz
Warum sollten Sie sich bei Ihren Industriesystemen für TI entscheiden?
Verbesserte Energieeffizienz
Unsere innovativen Lösungen für Stromversorgung, Motorsteuerung und Antriebe reduzieren den Stromverbrauch und erreichen gleichzeitig den höchsten Wirkungsgrad für Gerätesysteme.
Verbessern Sie intelligente Funktionen und Konnektivität
Intelligente Sensorik und sichere Konnektivitätstechnologie ermöglichen Ihnen die Optimierung der Geräteleistung für einen komfortablen Lebensstil.
Beschleunigen Sie die Marktreife Ihrer Systeme
Unsere große Auswahl an Referenzdesigns und On-Demand-Leistungstests, wie z. B. für EMI, Spannungsabfall und Überspannung, ermöglicht es Ihnen, innovative Lösungen für die Anforderungen Ihres Gerätesystems zu entwickeln.
Entwicklung intelligenterer und effizienterer Haushaltsgeräte
Ermöglicht Systeme mit höherem Wirkungsgrad
Da die Energieanforderungen immer strenger werden, müssen Haushaltsgerätesysteme effizienter sein. Unsere Lösungen ermöglichen den Einsatz von Motoren mit höherem Wirkungsgrad und Steuerungstechniken, wie z. B. Permanentmagnet-Synchronmotoren und sensorlose FOC-Steuerung. Unsere Stromversorgungslösungen unterstützen Sie bei der Implementierung einer effizienten Leistungsfaktorkorrektur durch Galliumnitrid (GaN)-FETs und fortschrittliche brückenlose Totem-Pole-Topologie.
Vorgestellte Produkte für Höherer Wirkungsgrad
Fortschrittliche Sensortechnologie und Konnektivität für Smart-Home-Haushaltsgerätesysteme
Die Sensortechnologie gewinnt immer mehr an Bedeutung, wenn es darum geht, eine komfortablere und gesündere Umgebung zu schaffen. Unsere analogen und integrierten Lösungen sind auf die Erkennung wichtiger Daten ausgelegt, um Ihnen eine bessere Leistungssteuerung von Haushaltsgerätesystemen zu ermöglichen. Dazu zählen etwa die Erkennung von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, Flüssigkeitsstand und Anwesenheit von Personen in einem Raum. Unsere kabelgebundenen und drahtlosen Kommunikationslösungen machen Haushaltsgeräte intelligenter und komfortabler.
Design- & Entwicklungsressourcen
Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN
Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f
Das Referenzdesign TIDM-02010 ist ein Referenzdesign für zwei Motorantriebe mit 1,5 kW und PFC-Steuerung für Regler von Klimaanlagen im Freien mit variabler Frequenz in Heizungs-/Lüftung-/Klima-Anwendungen (HVAC). Es zeigt ein Verfahren zur Umsetzung einer sensorlosen 3-phasigen (...)
Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor
This reference design demonstrates the use of IWR6843, which is a single-chip mmWave radar sensor with integrated DSP for an indoor and outdoor people counting application. This reference design uses the IWR6843ISK evaluation module (EVM) and integrates a complete radar processing chain onto the (...)
Technische Ressourcen
Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)
Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit
MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien