Industrieanwendungen

Beleuchtung 

TI bietet IC-Lösungen für Beleuchtungssysteme, mit denen Entwickler nicht nur die Markteinführungszeit verkürzen, sondern High-End-Beleuchtungsdesigns auch mit innovativen Merkmalen ausstatten können. TI-Referenzdesigns demonstrieren innovative Möglichkeiten zur Erzielung hocheffizienter LED-Beleuchtungslösungen, die sowohl ein für Menschen angenehmes Licht ausstrahlen als auch einen großen Helligkeitsregelungsbereich bieten.

lighting temperature example in track lighting

Vorgestellte Inhalte

Isolated 70-W Streetlight LED Driver Using UCC28810

This application report describes use of UCC28810 in a single-stage 70-W streetlight LED driver in AC/DC Flyback topology with fixed-frequency and constant on-time switching, to achieve power factor > 0.9 and current THD < 10%.

PWM and Analog Dimming Solution to Implement 0.05% to100% Dimming Range UCC28811

In this paper, the combined dimming solution (PWM and 1- to 10-V analog) based on the UCC28810/11 device is provided to meet today’s wider dimming range specification for the LED ceiling lamp application.

BLOG

Neueste Blogbeiträge

Our leading system experts offer insights and design tips to help you design high end lighting syste