Industrieanwendungen

Beleuchtung – Technische Dokumente

Isolated 70-W streetlight LED driver using UCC28810

Dieser Anwendungsbericht beschreibt den Einsatz von UCC28810 in einem einstufigen 70-W-Straßenlampentreiber in AC/DC Flyback-Topologie mit Festfrequenz und konstanter Einschaltzeit, um einen Leistungsfaktor >0,9 und einen Strom-THD <10 % zu erreichen.

PWM, analog dimming solution to implement 0.05% to 100% dimming range UCC28811

In diesem Dokument wird eine kombinierte Dimmlösung (PWM und 1 bis 10 V analog) mit dem Baustein UCC28810/11 beschrieben, die die heutigen größeren Anforderungen in Bezug auf den Dimmbereich von LED-Deckenleuchten erfüllt.

AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B)

In diesem Anwendungsbericht wird komponentenweise beschrieben, wie ein Boost-LED-Treiber mit dem LM5022 entwickelt wird.

Technische Dokumente suchen

*Erforderlich
  • *Application
  • Dokumenttitel

Application notes

Zeigen 3 von 124 Ergebnisse     Top 100 Ergebnisse anzeigen   

Titel
Art
Größe (KB)
Datum
AN-1998 How to Meet the HDMI 5V Source Requirement (Rev. C) PDF 376 26 Sep 2019
Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) PDF 876 12 Mar 2019
AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AH) PDF 14142 18 Dec 2018

Selection guides

Zeigen 0 von 0 Ergebnisse    

Solution guides

Zeigen 0 von 0 Ergebnisse