Stromversorgung

Effiziente Energie und Leistungsdichte – mit unseren analogen und eingebetteten Produkten und unserer Expertise

Unsere innovative Stromversorgungstechnologie ermöglicht es Ihnen, energieeffizientere, zuverlässigere und gut geschützte Stromversorgungsdesigns mit höherer Leistungsdichte zu entwickeln. Unsere umfassende Systemkompetenz, unsere umfangreichen Designressourcen und unsere Lieferkontinuität ermöglichen es Ihnen, Ihren Designzyklus zu verkürzen. 

Vorgestellte Anwendungen

Erfüllen Sie die Anforderungen der Zukunft an Leistungsdichte und Effizienz mit Produkten und Produkten auf Systemebene für Telekommunikations- und Serveranwendungen

Warum sollten Sie sich bei Ihren Stromversorgungssystemen für TI entscheiden?

checkmark

Ermöglicht effizientere Stromversorgungseinheiten mit hoher Leistungsdichte

Erfüllen Sie die Anforderungen an 80 Plus Titanium, Open Compute Platform ORV3, M-CRPS Effizienz und Leistungsdichte mit unseren Galliumnitrid-, Analog-Controller/Treiber- und eingebetteten Produkten.

checkmark

Entwickeln Sie zuverlässige batteriegestützte Notstromsysteme

Entwerfen Sie mit unseren geprüften Referenzdesigns batteriegestützte Notstromsysteme, die nicht nur zuverlässiger laden und entladen, sondern auch eine größere Skalierbarkeit bieten. 

checkmark

Kürzere Entwicklungszyklen für Stromversorgungseinheiten und batteriegestützte Notstromsysteme

Verkürzen Sie Ihren Designprozess mit unserer umfangreichen Referenzdesign-Bibliothek und unseren Ressourcen.

Holen Sie mehr aus Ihrer Stromversorgung heraus

Erreichen Sie Wirkungsgradziele, die über die Spezifikationen von 80 Plus Titanium, M-CRPS und OCP ORv3 hinausgehen

Rechenzentren verbrauchen >1 % des weltweiten Strombedarfs. Da immer mehr Rechenzentren in Betrieb genommen werden, um den wachsenden Bedarf an Speicherplatz, Cloud-basierten Anwendungen, zentraler Rechenleistung und mehr zu decken, wird die Effizienz zu einem immer wichtigeren Teil dieses Wachstums. Unsere Produkte und unsere System-Expertise helfen Ihnen, strenge Designanforderungen zu erfüllen. Unsere Designs ermöglichen die Erfüllung der Spezifikationen von 80 Plus Titanium, M-CRPS oder OCP ORv3.

Ressource
Referenzdesign für einphasigen brückenlosen PFC-Wandler in "Totem-Pole"-Topologie mit 3,6 kW, 180 W/in3 mit Stromzählerfunktion
Dieses Referenzdesign realisiert einen auf Galliumnitrid (GaN) und C2000 basierenden einphasigen brückenlosen PFC-Wandler. Der im Continuous Conduction Mode (CCM) und in „Totem-Pole“-Topologie arbeitende Wandler ist zur M-CRPS-Stromversorgung vorgesehen. Er bietet eine Leistung von 3,6 kW und enthält eine Funktion für Gebäude-Stromzähler.
Ressource
Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW
Dieses Referenzdesign in „Totem-Pole“ Topologie ermöglicht die Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit hoher Dichte, hohem Wirkungsgrad und einer Leistung von 5 kW. Das Design verwendet eine zweiphasige Totem-Pole-PFC mit variabler Frequenz und ZVS und kann einen Spitzenwirkungsgrad von 99,1 % erreichen.
Vorgestellte Produkte für Hoher Wirkungsgrad
LMG3422R030 ACTIVE 600-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting
Neu LMG3522R030-Q1 ACTIVE Automotive 650-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting
TMS320F280039C ACTIVE C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD

Mehr Leistung auf kleinerem Raum

Neue Serverprozessoren und eine steigende Anzahl von Servern aufgrund des breiten Einsatzes von KI-Technologie benötigen mit jeder Generation mehr Leistung. Außerdem ist der Platz in Serversystemen knapp bemessen, und es besteht ein zunehmender Bedarf, mehr Leistung auf gleichem Raum unterzubringen. Unsere Produkte mit führender Galliumnitrid- und Steuerungstechnologie helfen Ihnen, Leistungsdichte auf kleinerem Raum für die Leistungsumwandlung in Serversystemen zu erreichen.

Ressource
Referenzdesign für Ladegerät mit hoher Leistungsdichte, 65 W, USB Typ-C©, mit Active-Clamp-Flyback
Testen Sie unser Design mit einer maximalen Nennleistung von 65 W bei 20 V VOUT über einen universellen AC-Eingangsbereich. VOUT, ebenfalls einstellbar auf 20-, 15-, 9-, und 5-V-Ausgangsspannung und 3 A.
Ressource
Referenzdesign eines 3,6-kW-Einphasen-Totem-Pole-PFCs mit einer Leistungsdichte von > 180 W/in³
Dieser Totem‑Pole-PFC verwendet GaN von TI und den C2000™ Echtzeit-Controller, um eine branchenführende Leistungsdichte zu erreichen.
Vorgestellte Produkte für Hohe Leistungsdichte
LMG3422R030 ACTIVE 600-V 30-mΩ GaN FET with integrated driver, protection and temperature reporting
UCC28782 ACTIVE High-density flyback controller for active-clamp (ACF) and zero-voltage switching (ZVS) topologies
TMS320F280039C ACTIVE C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 384-KB flash, FPU, TMU with CLA, CLB, AES and CAN-FD

Zuverlässige, intelligente und sichere Systeme entwickeln

Wegen der höheren Energiedichte und der umweltfreundlichen Materialien werden Li-Ionen- und LiFePO4-Batterien von den Entwicklern immer häufiger in industriellen Akkupacks eingesetzt. In Datenzentren ist der zuverlässige Betrieb von Servern eine grundlegende Anforderung. Eine unzuverlässige Serverstromversorgung kann zu großen wirtschaftlichen Verlusten führen. Unsere Produkte mit erweiterter Steuerungstechnik ermöglichen es Ihnen, äußerst zuverlässige und sichere Systeme zu entwickeln.

Ressource
Akkupack-Referenzdesign mit genauer Zellmessung und Highside-MOSFET-Steuerung
Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Lithium-Ionen (Li-Ion), LiFePO4‑Akkupack mit niedrigem Stromverbrauch im Standby- und Schiffsbetrieb und hoher Zellspannungsgenauigkeit für 10 bis 16 serielle Zellen.
White paper
Powering Alternative Forms of Transportation with Industrial Battery Packs
Erfahren Sie mehr über die Optimierung der Produktionsprozesse von Elektrofahrzeugen in Kombination mit fortschrittlichen Technologien zur Überwachung und Verwaltung von Batterien.
PDF
Vorgestellte Produkte für Hohe Zuverlässigkeit
AMC3302 ACTIVE ±50-mV input, precision current sensing reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC
BQ76952 ACTIVE 3-s to 16-s high-accuracy battery monitor and protector for Li-ion, Li-polymer and LiFePO4
BQ77216 ACTIVE Voltage and temperature protection for 3-s to 16-s cell Li-ion batteries with internal delay timer

Referenzdesigns für Stromversorgung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Simplifying Power Conversion in High-Voltage Systems
Dieses Whitepaper bietet Informationen über die Designherausforderungen von Hochspannungssystemen (einschließlich Servern) und zeigt, wie sich diese beherrschen lassen.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency
Erfahren Sie mehr über GaN-Geräte und wie sie die Effizienz und Dichte der Energieumwandlung verbessern können.
document-pdfAcrobat PDF
Ressource
Ressource
Designleitfaden für digitale Isolatoren
Dieser Designleitfaden hilft Systementwicklern von galvanisch getrennten Systemen, in kürzester Zeit mit unserem breiten Portfolio an digitalen Isolatoren und isolierten Funktionen zu beginnen.