Mess- und Prüftechnik
Erzielen Sie eine höhere Testdichte, kürzere Testzeiten und eine höhere Genauigkeit mit unseren analogen und eingebetteten Verarbeitungsprodukten und unserer Expertise.
Warum sollten Sie sich bei Ihren Prüf- und Messanwendungen für TI entscheiden?
Rauscharmes Design
Erzielen Sie höchste SNR-Leistung mit unseren hochleistungsfähigen Signalketten- und rauscharmen Stromversorgungsprodukten und Referenzdesigns, um die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Maximieren Sie die Kanaldichte
Reduzieren Sie die Größe Ihrer Signalketten- und Stromversorgungslösungen mit unserer innovativen Gehäusetechnologie und Produkten für die Designintegration.
Erreichen Sie hohe Präzision & Genauigkeit
Erfüllen Sie Ihre Leistungsanforderungen und verbessern Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis mit den neuesten Präzisions-ADCs und -Verstärkern.
Konzipieren Sie zukunftsweisende Lösungen für Prüf- und Messanwendungen
Die wachsende Nachfrage nach ICs führt sowohl zu einer höheren Kanaldichte als auch zu einem Anstieg der Spannungen und Ströme, die VI-Geräte unterstützen müssen. Unsere Leistungsverstärker, Schalter und Leistungsmodule ermöglichen platzsparende Lösungen und eine höhere Prüfkanaldichte.
Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE
How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A)
When to Replace a Relay with a Multiplexer
Die Minimierung von Rauschen ist eine häufige Herausforderung für Ingenieure, die Stromversorgungen für rauschempfindliche Systeme für Prüf- und Messanwendungen wie Taktgeber, Datenwandler oder Verstärker entwickeln. Obwohl der Begriff „Rauschen“ für verschiedene Menschen verschiedene Dinge bedeuten kann, definieren wir Rauschen als niederfrequentes Wärmerauschen, das von Widerständen und Transistoren in der Schaltung erzeugt wird.
Das Rauschen lässt sich anhand einer spektralen Rauschdichtekurve in Mikrovolt pro Quadratwurzel Hertz und als integriertes Ausgangsrauschen in Mikrovolt (quadratisches Mittel) identifizieren, normalerweise in einem bestimmten Bereich von 100 Hz bis 100 kHz. Wir bieten Produkte und Referenzdesigns zur Minderung potenzieller Rauschkopplung, die die Leistung von Geräten in der Signalkette beeinträchtigen kann.
What is a low noise inverting buck converter?
Designing a modern power supply for RF sampling converters
Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT
Vorgestellte Produkte für Geringe Rauschleistung
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen
Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
control loops. It efficiently (...)
Referenzdesign für analoges Frontend für LCR-Messgeräte
Unterstützte Produkte
Technische Ressourcen
Rechner für Analogtechniker
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Adapterkarte zum Anschluss von präzisen ADC-Evaluierungsmodulen an TMDS64GPEVM oder TMDS243GPEVM PRU
Entdecken Sie mehr als 500 Anwendungen
Suchen Sie nach der gewünschten Anwendung, oder durchsuchen Sie die Website nach Marktkategorien