Elektrogeräte für den privaten Gebrauch

Tragbare Elektronikgeräte – Produkte

Audiolösungen

TI bietet ein breit gefächertes Sortiment von Audiolösungen an, die für ein qualitativ hochwertiges Hörerlebnis sorgen und die Anforderungen des sich schnell verändernden Audiomarktes übertreffen.

Lösungen für drahtlose Kommunikation

Die Familie der drahtlosen PurePath™-Audiobausteine von TI bietet ICs zum Audiostreaming im 2,4-GHz-Band, die Audiodaten in unkomprimierter CD-Qualität über eine stabile HF-Verbindung absolut fehlerfrei und verlustlos übertragen.

Schnittstellenlösungen

Die Schnittstellenprodukte und -lösungen von TI ermöglichen hohe Bandbreiten und längere Übertragungsstrecken und verringern zugleich Systemgröße, -kosten und -komplexität sowie den Entwicklungsaufwand.

Lösungen zum Batterie-Management

Ganz gleich, ob die Versorgung durch herkömmliche oder erneuerbare Energiequellen erfolgt, die Batteriemanagement-Lösungen von TI bieten einen hohen Integrationsgrad, Designflexibilität und einen großen Funktionsumfang. Dies macht längere Batterielaufzeiten sowie schnellere und kühlere Ladevorgänge möglich.

DC/DC-Wandler und -Controller

TI bietet ein Sortiment von DC/DC-Wandlern speziell für die anspruchsvollen Anforderungen von tragbaren Elektronikgeräten in Bezug auf geringe Lösungsgröße und hohen Wirkungsgrad bei niedrigen Lasten an.

Einkernprozessoren und energieeffiziente Mikrocontroller

Das Angebot an 16- und 32-Bit-Mikrocontrollern (MCU) von TI reicht von energieeffizienten Produkten bis zu Hochleistungsprodukten mit Optionen für die kabelgebundene oder drahtlose Kommunikation.