Zeitgeber und Timing-Lösungen

Verbessern Sie die Gesamtleistung des Systems mit unseren Takt-Jitter-Cleanern

JESD204B-konforme Jitter-Cleaner mit branchenweit geringstem Stromverbrauch und geringstem Jitter

Branchenweit beste Leistung

Diese Geräte zeichnen sich durch extrem geringen Jitter von 65 fs typ. 12 k bis 20 M bei 122,88 MHz und 50 fs typ. 12 k bis 20 M bei 1966,08 MHz und extrem geringes Phasenrauschen durch führende BiCMOS-Technologie aus.

JESD204B leicht gemacht

LMK0482x, die branchenweit erste und beliebteste JESD204B-Jitter-Cleaner-Familie, unterstützt Anwendungen mit oder ohne JESD204B-Schnittstelle mit einem einzigen Baustein. Umfassender SYSREF-Support reduziert SoC-Komplexität und Kosten. Mehrere SYSREF-Frequenzen von einem Baustein.

PLLATINUM™ Dual-Loop-PLL

Das Doppel-PLL-Konzept der PLLATINUM-Bausteine reduziert Kosten und verbessert die Leistung. Innovatives, semidigitales PLL-Verfahren für beste Leistung bei gleichzeitiger Integration von PLL-Schleifenfilterkomponenten und Unterstützung von Schleifenbandbreiten < 5 Hz.

Durchsuchen nach Anwendungen

Vorgestellte Produkte durchsuchen

Baustein
Beschreibung
Anzahl Ausgänge
Ausgangsfrequenz (max.) (MHz)
Anzahl Eingänge
RMS-Jitter (fs)*
Anwendungen
Spezielle Merkmale
LMK04610 Hochleistungsfähiger Dual-Loop-Jitter-Cleaner 10 bis 16 2000 2 bis 4 65 Drahtlosanwendungen, Industrieanwendungen Kaskaden-PLL, SPI, Holdover-Modus, unterstützte PCB-Temperatur: 105 PCB, JESD204B-SYSREF-Unterstützung – Mehrere SYSREF-Frequenzen von einem Baustein, vollständig integrierter Schleifenfilter – < 5 Hz Schleifenbandbreite, integrierte LDOs für 70 dBc PSRR, geringer Stromverbrauch: 0,88 W bei 10 aktiven Ausgängen
LMK04832 Extrem rauscharmer 3,2 GHz-Jitter-Cleaner, Taktgenerator und Verteiler 14 3202 3 88 Drahtlosanwendungen, Industrieanwendungen 3,3 V Vcc/Vdd, JESD204B-SYSREF-Erzeugung, Holdover-Modus, Jitter-Cleaner, manuelle und automatische Umschaltung zwischen den Eingängen, SPI, uWire
LMK04808 Hochleistungsfähiger Dual-Loop-Jitter-Cleaner 14 3072 2 111 Drahtlosanwendungen, Industrieanwendungen Kaskaden-PLL, SPI/uWire, Holdover-Modus, Int. XTAL-Oszillator in PLL1
LMK04906 Hochleistungsfähiger Dual-Loop-Jitter-Cleaner 6 2600 3 100 Drahtlosanwendungen, Industrieanwendungen Kaskaden-PLL, SPI/uWire, Holdover-Modus, Int. XTAL-Oszillator in PLL1
CDCM7005-SP Single-Loop-Jitter-Cleaner mit Raumfahrtzulassung 5 1500 2 NA – Single Loop Raumfahrt Einzel-PLL, SPI, strahlungsresistent, Klasse V

*12kHz to 20MHz

Takt-Jitter-Cleaner – Videos

Designtools

Unser Clock Architect Online-Designtool bietet Ihnen die Möglichkeit, den richtigen Taktgeber für Ihr System zu finden und komplette Taktbaumlösungen zu generieren. Dieses Tool erzeugt mehrere Lösungen mit Optimierung in Bezug auf Leistung, Kosten oder Platinenplatz.