Taktgeber & Timing
Erstellen Sie Ihr System mit hochleistungsfähigen Taktlösungen, mit unserer BAW-Technologie
Nach Kategorien durchsuchen
BAW-Resonatortechnologie
Bulk Acoustic Wave (BAW) ist eine Resonatortechnologie, die piezoelektrische Transduktion verwendet, um eine Gigahertz-Frequenz zu erzeugen.
Design- & Entwicklungsressourcen
Programmiersoftware Clock Tree Architect
Clock tree architect is a clock tree synthesis tool that streamlines your design process by generating clock tree solutions based on your system requirements. The tool pulls data from an extensive database of clocking products to generate a system-level multi-chip clocking solution.
Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software
Texas Instruments Taktgeber und Synthesizer (TICS) Pro Software wird verwendet, um die Evaluierungsmodule (EVMs) für Produktnummern mit folgenden Präfixen zu programmieren: CDC, LMK und LMX. Zu diesen Produkten gehören phasengeregelte Schleifen und spannungsgesteuerte Oszillatoren (PLL+VCO), (...)
Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool
PLLATINUMSIM-SW ist ein Simulationstool, mit dem Benutzer detaillierte Designs und Simulationen unserer integrierten PLLatinum™-Schaltungen erstellen können, einschließlich der LMX-Serie von phasenverriegelten Schleifen (PLLs) und Synthesizern.
Warum sollten Sie sich für unser Taktgeber- und Timing-Portfolio entscheiden?
Innovative Technologie
Unsere Taktgeberprodukte nutzen integrierte BAW-Resonatortechnologie und fortschrittliche CMOS- und SiGe-Prozesse, wobei die gesamte Fertigung ausschließlich in TI-eigenen Produktionsstätten erfolgt.
Auf Zuverlässigkeit ausgelegt
Die BAW-Technologie bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen (z. B. mechanische Erschütterungen und Vibrationen) und erreicht eine im Vergleich zu quarzbasierten Lösungen um zwei Größenordnungen bessere MTBF.
Breites Portfolio
Unser Taktgeberportfolio umfasst Multisource- und Hochleistungslösungen für Unternehmen, Telekommunikation, allgemeine Industrieanwendungen, Prüf- und Messtechnik, Rüstung und Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt – mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Raumfahrt.
Dedizierte Designtools und Ressourcen
Vereinfachen Sie Ihren Designprozess mit unseren Tools Clock Tree Architect, PLLatinum Simulator und TICS Pro für die Auswahl, Leistungssimulation und Programmierung unserer Taktgeberprodukte.
Standardtrends bei Taktanwendungen
Netzwerksynchronisierer mit BAW VCO für drahtlose und Ethernet-basierte Netzwerkanwendungen
- Ausgerichtet auf kabelgebundene und drahtlose Netzwerke. 56G/112G/224G PAM-4 SerDes für Ethernet-basierte Netzwerke, 4G/5G macro, AAS, RRU, BBU-Kernmodule und drahtlose Kleinzellen-Kommunikation.
- Branchenführende Timing-Genauigkeit und Konformität. Volle Timing-Unterstützung, 1PPS-Signalabweichung beträgt weit weniger als ±5 ns. Teilweise Timing-Unterstützung, weniger als +/– 1 µs mit PDVs von über 230 µs. Kompatibel mit den PTP-Telekommunikationsprofilen G8275.1 und G.8275.2.
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
Vorgestellte Produkte für PTP
Taktgeberlösungen, die synchronisierte Schnittstellen zwischen Datenwandlern und FPGAs ermöglichen
- Erstellen sie phasensynchrone Taktgeber. Unsere Bausteine verfügen über Funktionen wie SYSREF-Erzeugung (Systemreferenz), Phasensynchronisierung, Ausgangstaktphasenanpassung, verzögerungsfreie Ein-/Ausgang-Kopplung und SYSREF-Windowing, um ein präzises Timing zwischen Gigahertz-Takten und SYSREFs zu ermöglichen.
- Extrem rauscharm. Unsere mit Multi-Core-VCOs, externer VCO-Unterstützung und externer Phasendetektorunterstützung ausgestatteten PLLs tragen dazu bei, die strengsten Anforderungen an das Phasenrauschen zu erfüllen.
How to Phase Synchronize Multiple LMX2820 Devices
LMX1204 Multiplier Clock Distribution Drives Large Phased-Array Systems
Referenzdesign für Multi-Kanal-HF-Transceiver, rauscharme Taktung für Radar- und EW-Anwendungen
PCIe-Taktgeber und Timing: Generationen 1 bis 6
PCIe-Anwendungen haben sich weit über den ursprünglichen PC-Markt hinaus ausgedehnt und umfassen nun auch Anwendungen für Rechenzentren, Fahrzeuge und Kommunikationsnetzwerke. Wir verfügen über ein komplettes PCIe-Produktportfolio mit Taktgeneratoren, Fanout-Puffern, Oszillatoren und Taktmultiplexern. Unsere Bausteine unterstützen alle PCIe-Taktarchitekturen, einschließlich Common Clocks mit und ohne SSC, SRNS und SRIS.
- Systemvorteile Die Bausteine verfügen über Funktionen wie eine störungsfreie Steuerlogik, ausfallsichere Eingänge, eine geringe Ausbreitungsverzögerung, eine streng kontrollierte Ausgangs-zu-Ausgang-Verzögerung sowie eine hohe Frequenzgenauigkeit und PSNR.
- Einfache Anwendung Unser PCIe-Portfolio bietet Pin-zu-Pin-kompatible Oszillatoren und Puffer sowie den branchenweit ersten referenzlosen Taktgenerator in kleinen Gehäusegrößen.
Vorgestellte Produkte für PCIe-Anwendungen
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Verbesserung der Signalintegrität und Reduzierung der Gesamtlösungskosten für die nächste Generation von extrem jitterarmen 112G und 224G PAM4 SerDes-Taktgebern – ermöglicht durch die BAW-Technologie von TI.
Die Bulk Acoustic Wave-Technologie (BAW) von TI und das breite Taktgeberportfolio mit ausgezeichneter Jitter-Leistung machen TI zu einem führenden Anbieter von Taktgebern.
- Extrem jitterarme (42 fs) Taktgeber für 112G und 224G PAM-4 SerDes.
- XO, TCXO oder OCXO mit niedriger Frequenz, der Verzicht auf einen externen LDO-Regler und ein außergewöhnliches Versorgungsspannungs-Unterdrückungsverhältnis reduzieren die Gesamtkosten der Lösung.
- Synchrone Ethernet-Lösung gemäß IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP). Die erstklassige Jitter-Leistung und die zeitgenaue PTP-Software der Klasse D erfüllen die Anforderungen von G8275.1 und G.8275.2.
Ausgewählte Ressourcen
- LMK5B33216 – Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic
- LMK03328 – Extrem jitterarme Taktgeneratorfamilie mit zwei unabhängigen PLLs
- LMK6P – Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator
- CLOCK-TREE-ARCHITECT – Programmiersoftware Clock Tree Architect
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® für TI Design-und Simulationstool
- TICSPRO-SW – Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software
BAW-basierende Netzwerksynchronisierer, Hochfrequenz-Synthesizer und Taktverteilung haben TI-Taktlösungen in 4G- und 5G-Netzwerken beliebt gemacht und den Weg für 6G Designs geebnet
Die unerreichte Schalt- und Holdover-Leistung unseres Netzwerksynchronisierers unterstützt Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Systeme, während unsere extrem jitterarmen Taktgeber 5G Designs vereinfachen.
- Integrierte LDOs bieten ein Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis von weniger als -75 dBc an Versorgungsschienen.
- DC-Kopplung und einfache Schnittstelle mit analogen Frontends, mit JEDEC JESD204B- und JESD204C-Unterstützung.
- IEEE 1588v2 Precision Time Protocol-Software bietet umfassende Timing-Unterstützung; 1-PPS-Signalabweichung < ±5 ns; und partielle Timing-Unterstützung von weniger als ±1 µs, mit Paketverzögerungsschwankungen von mehr als 230 µs.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010230 – Referenzdesign für Multi-Kanal-HF-Transceiver, rauscharme Taktung für Radar- und EW-Anwendungen
- LMK5C33216 – Extrem jitterarmer Taktsynchronisierer mit JESD204B für drahtlose Kommunikation mit BAW
- LMX2820 – 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
- LMK00301 – 3-GHz-Differenzial-Fanout-Puffer/Pegelumsetzer mit 10 Ausgängen
- ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216 – Application note
- TICSPRO-SW – Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software
- PLLATINUMSIM-SW – Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool
Maximieren Sie die Systemzuverlässigkeit und -leistung in Unternehmenssystemen mit leistungsstarken Multisource-Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) Gen 1 bis Gen 6 und Ethernet-Taktgeräten
Unser PCIe- und Ethernet-Taktportfolio umfasst akustische Bulk-Wave-Oszillatoren, Fanout-Puffer, Taktmultiplexer und referenzlose Taktgeneratoren.
- Ein extrem niedriger Jitter unterstützt die Einhaltung von PCIe Gen 1 bis Gen 6 mit größerem Rauschabstand.
- Kurze Ausbreitungsverzögerung ermöglicht die Kaskadierung mehrerer PCIe-Puffer.
- Ein integrierter LDO und ein hohes Signal zu Rauschen-Verhältnis vereinfachen die Leistungsfilterung von Schaltungen.
- Programmierbare Ausgabeformate, einschließlich stromsparender Hochgeschwindigkeits-Stromsteuerungslogik, differenzieller Niederspannungssignalisierung und komplementärer 1,2- bis 3,3-V-Niederspannungs-Metalloxid-Halbleiter.
Ausgewählte Ressourcen
- BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card – Application brief
Erfüllen Sie präzise Synchronisierungsanforderungen und liefern Sie rauscharme Systeme mit unseren Taktgeber- und Hochfrequenz-Synthesizer-Lösungen
Unsere Taktgeberprodukte und phasenverriegelten HF-Schleifen (PLLs) ermöglichen eine extrem rauscharme Leistung und Synchronisierungsfunktionen.
- Hochleistungs-PLLs, ein externer spannungsgesteuerter Oszillatormodus (VCO) und ein externer Phasendetektor-Eingangsmodus tragen dazu bei, strenge Rauschanforderungen zu erfüllen.
- Multicore-VCOs und Kalibrierungsalgorithmen ermöglichen eine Breitbandabdeckung und ein schnelles Frequenzsprungverfahren.
- Phasensynchronisierung- und konfigurierbarkeit und Eingangsfensterfunktionen vereinfachen die Multigigahertz-Taktsynchronisierung in den Systemen JESD204B und JESD204C vom Joint Electron Device Engineering Council.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010230 – Referenzdesign für Multi-Kanal-HF-Transceiver, rauscharme Taktung für Radar- und EW-Anwendungen
- LMX2594PSEVM – LMX2594-Evaluierungsmodul für 15-GHz-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisierung über mehrere Baustein
- LMX2820 – 22,6-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit Phasensynchronisation, JESD und < 5-μs Frequenzkalibrierung
- LMX1204 – 12,8-GHz-RF-Puffer, -Multiplikator und -Teiler mit SYSREF-Unterstützung gemäß JESD204B/C und Phasens
- LMK5B33216 – Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic
- LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A) – Application note
- Getting the Most of Your Data Converter Clocking System Using LMX1204 – Application note
- PLLATINUMSIM-SW – Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool
- TICSPRO-SW – Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software
Die strahlungstoleranten und strahlungsfesten Taktgeber- und HF-Synthesizer-Lösungen von TI eignen sich ideal für sehr raue Umgebungen
Unsere hochleistungsfähigen und funktionsreichen Taktgeberprodukte unterstützen Sie bei der Bereitstellung hoher Bandbreite mit breiter Funkfrequenz (HF) in rauen Strahlungsumgebungen.
- Hochintegrierte monolithische Taktgeneratoren und HF-Synthesizer tragen dazu bei, Größe, Gewicht und Leistung für raumfahrttaugliche Anwendungen zu reduzieren.
- Designverfahren und Prozessmerkmale ermöglichen ein konsistentes, vorhersagbares Verhalten in rauen Strahlungsumgebungen.
- Der Zugriff auf detaillierte Strahlungsberichte zu verschiedenen Bausteinmodi sowie unsere reiche Erfahrung von nunmehr 60 Jahren im Bereich Raumfahrtprodukte, helfen die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010191 – Referenzdesign für weltraumtaugliche Mehrkanal-Taktung mit JESD204B 15 GHz
- LMK04832-SEP – Strahlungsfester, 30 kRad, extrem rauscharmer, 3,2 GHz Takt-Jitter-Cleaner JESD204C mit 15 Ausgängen
- LMX2615-SP – Für die Raumfahrt geeigneter Breitbandsynthesizer (40 MHz bis 15 GHz) mit Phasensynchronisierung und
- LMK04832-SP – Garantiert strahlungsfester (RHA), extrem rauscharmer 3,2-GHz-Takt-Jitter-Cleaner mit 15 Ausgängen
- Total Ionizing Dose and Single Event Effects Test Results of LMK04832-SP – More literature
- Warum ist die Komponentenintegration für raumfahrtgeeignete PLL-Synthesizer wichtig? – Technischer Artikel
- PLLATINUMSIM-SW – Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool
- TICSPRO-SW – Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software
Setzen Sie neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Geschwindigkeit und Präzision für Ihre Prüfgeräte, indem Sie sich für Takt- und HF-Synthesizer-Lösungen von TI entscheiden
Unsere Taktprodukte und phasenverriegelten HF-Schleifen reduzieren nahtlos Rauschen und Designkomplexität und ermöglichen Anwendungen von Präzisionshalbleitern und Testgeräten für drahtlose Kommunikation bis hin zu Laborinstrumenten.
- HF-Synthesizer mit Kalibrierungsalgorithmen ermöglichen eine Breitband-Frequenzabdeckung und ein schnelles Frequenzsprungverfahren.
- Produkte mit großem Funktionsumfang vereinfachen die Phasensynchronisierung für mehrkanalige Gigahertz-Abtastsysteme.
- Taktpuffer und Taktgeneratoren mit extrem geringem Jitter ermöglichen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen vom Peripheral Component Interconnect Express bis zum Ethernet.
Ausgewählte Ressourcen
- Dramatically Improve Your Lock Time with VCO Instant Calibration – Application note
- LMX2820 RF Synthesizer Phase Noise Improvement With Alternative Topologies (Rev. A) – Application note
- PLLATINUMSIM-SW – Texas Instruments PLLatinum-Simulator-Tool
- TICSPRO-SW – Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software