Takt-Jitter-Cleaner & Synchronisierer

Takt-Jitter-Cleaner und Netzwerk-Synchronizer für Hochgeschwindigkeitssignale

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Branchenweitführende Takt-Jitter-Leistung mit unserem Portfolio an stromsparenden Netzwerksynchronisierern und JESD204B-konformen Jitter-Reiniger mit geringstem Jitter. Diese Bausteine verwenden interne phasenverriegelte Schleifen (PLLs), um Phasenrauschen oder Jitter im System zu reduzieren. Sie können unsere auf BAW-Resonatortechnologie (Bulk Acoustic Wave) beruhenden Bausteine nutzen, um strenge Systemanforderungen für Hochgeschwindigkeits-Telekommunikations- und Industrieanwendungen zu erfüllen.

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Funktion auswählen

Netzwerk-Synchronizer mit DPLLs

Verwalten Sie variable Frame-Längen, Mehrpunktnetzwerke und großen Datenverkehr mit diesen leistungsstarken Ein- oder Mehrkanal-Lösungen für die Zeit- und Frequenzsynchronisierung.

Jitter-Cleaner mit Einloop-APLLs

Minimieren Sie Jitter und unterstützen Sie eine einzelne Frequenzdomäne mit unseren flexiblen und leistungsstarken Single-Loop-PLLs.

Jitter-Cleaner mit kaskadierten APLs

Minimieren Sie Jitter und unterstützen Sie mehrere Frequenzdomänen mit unseren flexiblen und leistungsstarken Dual-Loop-PLLs und kaskadierten PLLs.

Vorgestellte Jitter-Reiniger und Netzwerk-Synchronizer

LMK05318B-Q1
Takt-Jitter-Cleaner & Synchronisierer

Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierer und Taktgenerator für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 10.5

LMK5C33216AS1
Takt-Jitter-Cleaner & Synchronisierer

Three DPLL, three APLL, two-input and 16-output network synchronizer with BAW VCO IEEE-1588 support

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 25

LMK5C33414AS1
Takt-Jitter-Cleaner & Synchronisierer

Three DPLL, three APLL, four-input and 14-output network synchronizer with BAW VCO IEEE-1588 support

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 25

LMK5C33216A
Takt-Jitter-Cleaner & Synchronisierer

Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, zwei Eingängen und 16 Ausgängen mit JESD204B/C un

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 25

LMK5C33414A
Takt-Jitter-Cleaner & Synchronisierer

Netzwerk-Synchronisierer mit drei DPLL, drei APLL, vier Eingängen und 14 Ausgängen mit JESD204B/C un

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 25

LMK04714-Q1
Takt-Jitter-Cleaner & Synchronisierer

 Extrem rauscharmer 3,2-GHz-, JESD204B- und JESD204C-Dual-Loop-Takt-Jitter-Cleaner für die Automobil

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 29.99

Erfahren Sie mehr über TI BAW-Technologie

BAW technology

Our bulk acoustic wave (BAW) resonator technology paves the way for stable, secure and high-performance communications infrastructure. Designers can leverage our innovative BAW technology to shrink BOM, improve network performance and increase immunity to vibration and shock. Watch the TI BAW clocking technology video to learn more.

White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
Erfahren Sie, wie Sie den LMK05318-Netzwerksynchronisierer mit unserer BAW-Technologie verwenden können, um Phasenrauschen und RMS-Jitter zu reduzieren und die Notwendigkeit eines rauscharmen Hochfrequenz-TimCXO oder OCXO zu eliminieren.
PDF
Application note
Understanding clocking needs for high-speed 56G PAM-4 serial links (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die Vorteile von ultrahochleistungsfähigen Taktsynchronizern zur Erzeugung von Takt- und Zeitreferenzen, die für serielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen benötigt werden.
PDF
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
Erfahren Sie mehr über die Vorteile von ultrahochleistungsfähigen Taktsynchronizern zur Erzeugung von Takt- und Zeitreferenzen mit extrem niedrigem Rauschverhalten.
PDF