Precision ADCs
Großes Sortiment an SAR- und Delta-Sigma-ADCs mit einfach anwendbaren Designressourcen
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Auflösung
Abtastgeschwindigkeit
Design- & Entwicklungsressourcen
ADC energy metrology library software
The ADC energy metrology library software package implements various metrology parameters for energy measurement typical of electricity meters, power-distribution units (PDUs), and circuit breakers using high-performance, multichannel analog-to-digital converters (ADCs).
The ADC samples the output (...)
Temperature-sensor (RTD, thermocouple, thermistor) firmware for precision ADCs
This temperature-sensor linearization firmware provides a software routine for measuring and linearizing most common temperature sensors, including resistance temperature detectors (RTDs), thermocouples, thermistors (NTC, PTC, etc.) and analog temperature sensors.
This software includes an (...)
ADS127L11 evaluation module for ADC with easy-to-drive inputs and wideband or low-latency filters
The ADS127L11 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the ADS127L11, which is a 24-bit, high-speed, wide-bandwidth, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC).
The PDK includes the ADS127L11 evaluation board, precision host interface (PHI) (...)
Präzisions-ADCs für all Ihre Designanforderungen
Erzielen Sie überlegene Präzision
Verarbeiten und erzeugen Sie Daten höherer Qualität mit unseren ADCs, welche durch geringeres Rauschen, höhere Auflösung und weniger Drift in einem größeren Temperaturbereich eine durchgehende Genauigkeit in Ihrer Anwendung gewährleisten.
Maximieren Sie die Systembandbreite
Mit unseren Präzisions-ADCs mit hohem Durchsatz für eine schnellere Aktualisierungsrate und Einschwingzeit wandeln Sie zum Verarbeiten mehrere Kanäle hochauflösende Daten mit geringer Latenz um.
Holen Sie mit einem energieeffizienten Präzisions-ADC mehr aus jedem Milliwatt heraus
Maximieren Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Präzisions-ADCs mit flexiblen Abschaltmodi, autonomer Alarmüberwachung mit Mikrocontroller-Aktivierung und Niederspannungsbetrieb.
Kleinere Platinen
Erreichen Sie eine kleinere Größe oder höhere Kanaldichte bei gleichbleibend hoher Leistung mit einigen der weltweit winzigsten ADCs. Unsere kompakten Gehäuseoptionen umfassen X2SON und WCSP.