Home Datenwandler Digital Analog Wandler Präzisions-D/A-Wandler (≤ 10 MSPS)

Datenwandler

Präzisions-D/A-Wandler (≤ 10 MSPS) – Design und Entwicklung

Präzise DAC-Referenzdesigns

Umfassende Referenzdesign-Schaltungen auf Platinen- und Systemebene unterstützen Sie bei der schnellen Evaluierung und Anpassung Ihres Systems.

SPICE-Modelle für Präzisions-DAC

Schnellere und preiswertere Entwicklung durch Makromodelle, Optimierung der Systemleistung und Eliminierung vieler Designfehler noch vor der Platinenfertigung.

DAC8568-BoosterPack

Evaluieren Sie den energieeffizienten, Präzisions-DAC mit Spannungsausgang, 8 Kanälen und 16 Bit mit dem DAC8568 BoosterPack.

DAC Exerciser Program

Softwaretool für die Evaluierung von D/A-Wandlern, das die Erfordernis teurer Mustergeneratoren oder den Entwurf komplexer Software erübrigt.

Vorgestellte Referenzdesigns

Isolierter, auf EMV/EMI getesteter Ein-Kanal-Spannungs- und Stromausgang für industrielle Anwendungen

Enthält einen Schutzschaltkreis für Störstrahlsicherheit gegenüber der Testreihe IEC61000-4 und bietet einen digital gesteuerten Strom- oder Spannungsausgang für Ausgangssignale nach Industriestandard.

EMV/EMI-getestete, schleifengespeiste Transmitterschaltung für 4 bis 20 mA

Enthält einen Schutzkreis für Störstrahlsicherheit gegenüber der Testreihe von IEC61000-4 und richtet eine Versorgungsspannung mit umgekehrter Polarität gleich.

Multiplizierender DAC-Schaltkreis, ±10 V, vier Quadranten

Präzise Erzeugung von Ausgangsspannungen zwischen –10 V und +10 V zum Entwurf einer einfachen Zwei-Quadranten-MDAC-Schaltung.