Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

Breites Sortiment an Präzisions-DACs mit stärkstem Ökosystem für Ihre Designanforderungen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an Präzisions-Digital-Analog-Wandlern (DAC) bietet eine Vielzahl von Produkten, welche optimale Steuerungs-, Signalerzeugungs-, Vorspannungs- und Kalibrierungsanwendungen möglich machen. Mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit und bis zu 96 Kanälen liefert unser Sortiment an Präzisions-DACs zahlreiche Optionen im Bereich hohe Genauigkeit, hoher Durchsatz, geringe Baugröße und niedriger Stromverbrauch.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation

Unterstützte Präzisions-DACs

DAC43901-Q1
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

Einkanaliger intelligenter 8-Bit-DAC für die Automobilindustrie mit Blinker-Animation und ein-/

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.758

AFE78201
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

Energieeffizientes AFE mit 14-Bit-DAC, 12-Bit-ADC für PLC- und Sensortransmitter-Anwendungen

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.49

AFE781H1
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

14-Bit-Analog-Frontend (AFE) mit geringem Stromverbrauch, DAC, ADC und hart®-Modem für Sensortr

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.99

AFE78101
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

Einkanaliges 14-Bit-Spannungsanaloges Frontend (AFE) für Sensortransmitter

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.49

AFE782H1
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

Energieeffizientes AFE mit hart ©, 14-Bit-DAC, 12-Bit-ADC für SPS- und Sensortransmitter-Anwend

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 4.99

AFE882H1
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

Low-Power-AFE mit HART ®, 16-Bit-DAC, 12-Bit-ADC für SPS- und Sensor-Transmitter-Anwendungen<

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 5.79

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Mess- und Prüftechnik
Branchenführende Präzisions-DACs mit höchster Genauigkeit, Dichte und Leistung für Prüfgeräte
Luftfahrt und Verteidigung
Branchenführende Präzisions-DACs mit höchster Genauigkeit, geringstem Stromverbrauch und kleinstem Gehäuse
Kraftfahrzeuge
Intelligente Präzisions-DACs zur Vereinfachung des analogen Designs von Anwendungen in der Automobilindustrie, z. B. LED-Scheinwerfer

Branchenführende Präzisions-DACs mit höchster Genauigkeit, Dichte und Leistung für Prüfgeräte

Hochleistungs-DACs für Test- & Messdesigns mit den folgenden Merkmalen:

  • Diskrete Präzisions-DACs mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit
  • Hohe Genauigkeit und volle Monotonität (+/- LSB INL & DNL)
  • Mehrere Ausgangstypen (gepuffert & ungepuffert VOUT & IOUT)
  • Hohe Kanaldichte bis hin zu 16 Kanälen

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01040 – Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen
  • TIDA-01041 – Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5
PRODUKTE
  • DAC11001B – Hochwertiger monotoner 20-Bit-DAC mit extrem geringem Rauschen, geringem Störimpuls und herausragend
  • DAC80508 – Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz
  • DAC80504 – Echter 4-Kanal-SPI-Wandler mit 16 Bit und Spannungsausgang im QFN-Gehäuse mit präziser interner Refe
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • BP-DAC11001EVM – DAC11001A – BoosterPack™-Plugin-Modul mit monotonem DAC, 20 Bit, mit extrem geringem Rausch

Branchenführende Präzisions-DACs mit höchster Genauigkeit, geringstem Stromverbrauch und kleinstem Gehäuse

Hochleistungs-DACs für Designs in den Bereichen Luft- und Raumfahrt & Verteidigung mit folgenden Merkmalen:

  • QML-V-zertifizierte 12-Bit-DACs mit großem Ausgangsdynamikbereich
  • Diskrete Präzisions-DACs mit einer Auflösung von bis zu 20 Bit
  • Geringstmöglicher Energieverbrauch pro Kanal
  • Prozessorunabhängige Anwendungen mit Wellenformerzeugung
  • Hochpräzises PA-Biasing mit Power-Sequencing-Schutz

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DAC121S101QML-SP – Micropower-Digital-Analog-Wandler, 12 Bit, mit Rail-to-Rail-Ausgang
  • AFE10004 – 4-Kanal-Leistungsverstärker-Monitor und -Controller mit EEPROM und Ausgangsschaltern
  • DAC11001B – Hochwertiger monotoner 20-Bit-DAC mit extrem geringem Rauschen, geringem Störimpuls und herausragend

Intelligente Präzisions-DACs zur Vereinfachung des analogen Designs von Anwendungen in der Automobilindustrie, z. B. LED-Scheinwerfer

Hochleistungsfähige intelligente DACs für Designs in der Automobilindustrie mit folgenden Merkmalen:

  • Zertifizierung gemäß AEC-Q100
  • Programmierbarkeit und Logik ohne Software
  • Signalerzeugung: PWM-Ausgang mit bis zu 20 mA Stromansteuerungskapazität
  • Closed-Loop-Steuerung: thermische Rückfaltung mit Einzel- oder Multi-Slope
  • Systemfehlermanagement: Erfassen und Handeln auf der Grundlage der programmierten LUT

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DAC43701-Q1 – Intelligenter 8-Bit-1-Kanal-VOUT-DAC für die Automobilindustrie mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerato
  • DAC53701-Q1 – Intelligenter 10-Bit-1-Kanal-VOUT-DAC für die Automobilindustrie mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerat
  • DAC43401-Q1 – Intelligenter 8-Bit-1-Kanal-VOUT-DAC für die Automobilindustrie mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerato

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI-Präzisionslabore - DACs
Diese bedarfsgerechten Kurse und Anleitungen beleuchten nicht nur einführende Ideen hinsichtlich der Bausteinarchitektur, sondern vermitteln auch fortgeschrittene anwendungsspezifische Problemlösungen unter Verwendung von Theorie und praktischen Kenntnissen.
Ressource
Ressource
Präzisions-DAC-Schaltungen
Durchstöbern Sie eine umfangreiche Bibliothek von Teilschaltungsideen für Präzisions-DACs, die Sie einfach an Ihre spezifischen Endgeräteanforderungen anpassen können – mit einem kostenlosen E-Book
Video
Video
Einführung in Präzisions-DACs 
Erfahren Sie, was ein Präzisions-DAC ist, was das TI-Sortiment bereitstellt und entdecken Sie einige Anwendungen, in welchen Sie diese Bausteine finden können.