Datenwandler

Präzisions-D/A-Wandler (≤ 10 MSPS) – SPICE-Modelle

Simulieren Sie Ihren Präzisions-DAC mit SPICE-Makromodellen

SPICE-Modelle für Präzisions-Digital-Analog-Wandler (DAC) ermöglichen Technikern, die Systemleistung zu optimieren und zahlreiche Designfehler vor der Anfertigung der Platine zu eliminieren, was zu einer erheblichen Reduzierung des Entwicklungsaufwands und der damit verbundenen Kosten führt.

SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm herunterladen

Zur Verwendung der unten aufgelisteten Präzisions-DAC-SPICE-Modelle müssen Sie das SPICE-basierte analoge Simulationsprogramm TINA-TI von TI herunterladen.

Technische Ressourcen

Sehen Sie sich eine Auswahl sorgfältig ausgewählter Referenzdesigns zur Unterstützung Ihres Designprozesses an.

Lernen Sie die Möglichkeiten zur Simulation von Präzisions-DAC-Systemen mit SPICE-Modellen kennen.

Lesen Sie, wie Sie mit SPICE-Modellen für Präzisions-DACs frühzeitig Probleme durch Simulieren der gesamten Signalkette erkennen können.

Verfügbare SPICE-Modelle für Präzisions-DACs

DAC80004: DAC 16 Bit, vierfach, 1LSB INL, gepuffert, Spannungsausgang

Titel
Kategorie
Typ
Größe
DAC80004: TINA-TI Spice-Modell TINA-TI Spice-Modell ZIP 14 KB

DAC8411: Einkanaliger DAC, 16 Bit, 80 uA, 2,0 bis 5,5 V

Titel
Kategorie
Typ
Größe
DAC8411: paralleles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 15 KB
DAC8411: paralleles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 1042 KB
DAC8411: paralleles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 31 KB
DAC8411: serielles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 15 KB
DAC8411: serielles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 249 KB
DAC8411: serielles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 213 KB

DAC8311: Einkanaliger DAC, 14 Bit, 80 µA, 2,0 bis 5,5 V

Titel
Kategorie
Typ
Größe
DAC8311: paralleles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 15 KB
DAC8311: paralleles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 1041 KB
DAC8311: paralleles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 29 KB
DAC8311: serielles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 15 KB
DAC8311: serielles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 249 KB
DAC8311: serielles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 210 KB

DAC7311: Einkanaliger DAC, 12 Bit, 80 µA, 2,0 bis 5,5 V

Titel
Kategorie
Typ
Größe
DAC7311: paralleles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 14 KB
DAC7311: paralleles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 1040 KB
DAC7311: paralleles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 28 KB
DAC7311: serielles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 14 KB
DAC7311: serielles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 267 KB
DAC7311: serielles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 246 KB

DAC6311: Einkanaliger DAC, 10 Bit, 80 µA, 2,0 bis 5,5 V

Titel
Kategorie
Typ
Größe
DAC6311: paralleles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 14 KB
DAC6311: paralleles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 1039 KB
DAC6311: paralleles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 28 KB
DAC6311: serielles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 14 KB
DAC6311: serielles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 256 KB
DAC6311: serielles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 208 KB

DAC5311: Einkanaliger DAC, 8 Bit, 80 µA, 1,8 bis 5,5 V

Titel
Kategorie
Typ
Größe
DAC5311: paralleles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 14 KB
DAC5311: paralleles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 1038 KB
DAC5311: paralleles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 27 KB
DAC5311: serielles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 14 KB
DAC5311: serielles TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 283 KB
DAC5311: serielles TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 207 KB

DAC8822: Hochpräziser multiplizierender DAC, 16 Bit, Dual-Parallel-Schnittstelle

Titel
Kategorie
Typ
Größe
DAC8822: paralleles PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 11 KB
DAC8822: TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 41 KB
DAC8822: TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 23 KB

DAC8820: Multiplizierender DAC, 16 Bit, Parallel-Eingang

Titel
Kategorie
Typ
Größe
DAC8820: PSPICE-Modell PSPICE-Modell ZIP 11 KB
DAC8820: TINA-TI-Referenzdesign TINA-TI-Referenzdesign TSC 800 KB
DAC8820: TINA-TI SPICE-Modell TINA-TI SPICE-Modell ZIP 22 KB

TI Designs Referenzdesigns 

EMV/EMI-getestete, schleifengespeiste Transmitterschaltung für 4 bis 20 mA

Enthält einen Schutzkreis für Störstrahlsicherheit gegenüber der Testreihe von IEC61000-4 und richtet eine Versorgungsspannung mit umgekehrter Polarität gleich

Multiplizierender DAC-Schaltkreis, ±10 V, vier Quadranten

Präzise Erzeugung von Ausgangsspannungen zwischen -10 V und +10 V zum Entwurf einer einfachen Zwei-Quadranten-MDAC-Schaltung

DAC zur Umwandlung von unipolarer in bipolare Spannung von +10 V für Spannungstreiber

Abwandlung eines kostengünstigen unipolaren DAC zu einer präzisen bipolaren Signalquelle mithilfe eines Operationsverstärkers und drei Widerständen