Stromversorgung für Altera- FPGAs

Wir sind zugelassener und geprüfter Lieferant von Power-Management-Lösungen für Altera® -FPGAs und ‑CPLDs. Wir arbeiten eng mit Altera zusammen, um die besten Power-Management-Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen empfehlen zu können – von eingebettetem Speicher, über digitale Signalverarbeitungsblöcke (DSP) und High-Speed-Transceivern bis hin zu E/A-Pins für hohe Übertragungsleistung. Wir können auch Produktlösungen für die folgenden Altera FPGA-Serien empfehlen: Stratix®, Cyclone®, Arria® und MAX®.

Find the right TI devices for your Intel/Altera solution

Family Part Number Nominal Input Voltage


Pick a device for each Point-of-Load (POL) power requirement:

Hover on a part number to see more information
Power Requirements Sequence #* Loads** Solution Options by Regulator Type
LDO Module DC/DC Converter Controller PMIC

Powered by WEBENCH® Power Architect

WEBENCH Power Architect suggests devices that meet the basic supply voltage and current requirements of the FPGA. Before picking devices for your design, refer to the FPGA datasheet for more detailed power supply requirements that must be met, such as voltage tolerances, power-up/down sequencing, AVS/DVS, and ramp times.

** Loads are grouped by output voltage and sequencing order.

† Linear LDO regulators dissipate power proportional to the voltage drop from input to output. Reduce LDO voltage drop and power dissipation by powering LDOs from an intermediate rail voltage that is closer to the LDO output voltage.