Stromversorgung für andere Prozessoren

Es gibt zahlreiche Prozessoren für kabelgebundene Netzwerk- und Rechenzentrumanwendungen, die in Verbindung mit einer optimierten Stromversorgung Skalierbarkeit, hohen Durchsatz, hohe Leistungsdichte, vollständige Virtualisierung und große Leistung bieten. Unsere Produkte sind für Rechenzentren und Cloud-Prozessoren optimiert, die ein Höchstmaß an Integration und Leistung bieten. Diese Bausteine eignen sich ideal für Designs, die sehr effiziente, zuverlässige, dichte und adaptive Stromversorgungslösungen mit intelligenten digitalen Schnittstellen und der höchsten Systemgenauigkeit erfordern.

Lösungen kennenlernen

Diese Bausteine eignen sich ideal für Designs, die sehr effiziente, zuverlässige, dichte und adaptive Stromversorgungslösungen mit intelligenten digitalen Schnittstellen und der höchsten Systemgenauigkeit erfordern.

Serverraum

Broadcom

Reference Designs

  •  
 

Cavium

Reference Designs

  •  
 

Barefoot

Reference Designs

  •  
 
Barefoot ASIC P/N TI P/N Phase#/(Output#) Power Stage Max Iout Power Solution Special Features
Tofino 6.5T – core (VDD) TPS53667, TPS53681 6 (1) CSD95490/1Q5MC
CSD95492/5/6QVM
260A 6+2/6+1/6, PMBUs, Driverless, DCAP+ control, smart Power Stage, extensive pin strapping

Renesas

Reference Designs

  •  
 

Mobileye

Reference Designs

  •  
 

Infineon

Reference Designs

  •