DLP-produkte

Sichtbares Licht (Highspeed) DLP®-Chips

Bietet programmierbare Musterraten und Pixeldaten, die herkömmliche Techniken bei Weitem übertreffen.

Hohe Datenraten

  • Mustererzeugung mit Raten von bis zu 32,5 kHz
  • Pixeldatenraten von bis zu 61 Gbit/s
  • Echtzeit-Scandaten in Highspeed-Anwendungen

Skalierbare Plattformen

  • Chipauflösungen von bis zu 4 Millionen Pixeln
  • DMD-Auflösungen für eine Vielzahl von Anwendungen
  • DLP-Controllerplattformen zur Unterstützung von vielen DMDs

Programmierbare Muster

  • Synchronisierung mit Hochgeschwindigkeitskameras und -sensoren
  • Zufallszeilenadressierung, Graustufen, Pixelkontrolle
  • Vorgespeichert und in Echtzeit anpassbar

Technische Ressourcen

Nutzen Sie unseren Auswahlleitfaden, um mehr über das gesamte DLP-Portfolio zu erfahren und den richtigen Chipsatz für Ihr Design auszuwählen.

DLP-Systeme können mittels programmierbarer strukturierter Lichtmuster berührungslos erfasste und hochgenaue 3D-Daten in Echtzeit liefern.

Mit dem Fokus auf DLP Lightcrafter 6500, DLP Lightcrafter 9000 und DLP Discovery 4100 sowie auf neuen Anwendungen wie 3D-Druck, maschinelles 3D-Sehen und Lithografie.

Vorgestellte Partner im DLP Design Network

Mit angesehenen und gut etablierten Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen die DLP-Lösungen von TI ergänzen. Zu den Dienstleistungen gehört eine umfassende Auswahl von Referenzdesigns, Komplettprodukten und -dienstleistungen, Systemmodulen, eingebetteter Software, Engineering Services und Entwicklungstools. 

DLP-Designnetzwerk