Fördern Sie innovative Lösungen mit fortschrittlicher Lichtsteuerung
Hochzuverlässige räumliche Lichtmodulation für vielseitige Lichtmusterprogrammierung.
Sichtbares Licht (Highspeed)
Dieses Chipsortiment bietet sehr hohe Muster- und Pixeldatenraten und eignet sich ideal für Lösungen mit programmierbaren, mit hoher Geschwindigkeit projizierten Lichtmustern.
Ultraviolett (UV)
Diese DMDs für den Wellenlängenbereich von 363 bis 420 nm steuern UV-Lichtmuster, um mit lichtempfindlichen Materialien zu wechselwirken.
Nahinfrarot (NIR)
Diese DMDs, die auf 700-2500 nm ausgelegt sind, bieten programmierbare NIR-Muster zur spektralen Modulation bei der optischen Abtastung oder zur Präzisionsbelichtung beim 3D- und 2D-Druck, Markieren und Sintern.
Technische Ressourcen
Nutzen Sie unseren Auswahlleitfaden, um mehr über das gesamte DLP-Portfolio zu erfahren und den richtigen Chipsatz für Ihr Design auszuwählen.
Lernen Sie die verschiedenen fortschrittlichen Lichtsteuerungsanwendungen einschließlich der Anwendungen für den erweiterten Wellenlängenbereich kennen.