DLP-produkte

UltravioletTI DLP®-Chipsätze 

Für Wellenlängen von 363 bis 420 nm für digitale Belichtungsanwendungen optimiert

Die Ultraviolett (UV)-Produkte sind für Wellenlängen von bis optimiert und eignen sich ideal für digitale Belichtungsanwendungen wie maskenlose Lithografie zur Leiterplatten-, LED-/OLED-Panel-Herstellung sowie zur Additivherstellung mittels lichtempfindlicher Filme und Harze. Diese Lösungen bieten genau die Kombination von präziser Pixelsteuerung, flexiblem Datenladevorgang und schnellen Musterraten, die für die Großserienfertigung benötigt wird.

Hoher Durchsatz

  • Pixeldatenraten von bis zu 48 Gbit/s
  • Musterraten von bis zu 32,5 kHz
  • Flexibler Datenlade- und Sequenzierungsvorgang

Optische Effizienz

  • 98 % Übertragung bis hinab zu 363 nm
  • Geringer thermischer Widerstand für Hochleistungsanwendungen
  • Hermetisch versiegelte Gehäuse

Kleine Detailgrößen

  • Unterstützt Details von unter 1 µm
  • Auflösung von bis zu 2 Millionen Pixel
  • Anwendungen für 3D-Druck, maskenlose Lithografie

Technische Ressourcen

Nutzen Sie unseren Auswahlleitfaden, um mehr über das gesamte DLP-Portfolio zu erfahren und den richtigen Chipsatz für Ihr Design auszuwählen.

Die DLP-Technologie liefert bei der digitalen Lithografie mit hoher Geschwindigkeit erzeugte hochauflösende Lichtmuster zur Belichtung von Photoresist-Filmen und anderen lichtempfindlichen Materialien ohne Kontaktmasken.

Dieses leistungsstarke, hochflexible Entwicklungskit eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Lichtsteuerungsanwendungen, wie z. B. 3D-Druck und digitale Direktbildgebung.

Wichtige Softwaredokumente