Produkte für die Automobilindustrie

Lösungen mit Automobilzulassung für jede Projektionsanwendung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Die DLP®-Technologie von Texas Instruments ist für Automobilanwendungen zugelassen. Hier eröffnet sie Entwicklern die Möglichkeit zur Realisierung von Anzeige- und Beleuchtungsanwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich mit überlegenen Eigenschaften bei Farbwiedergabe, Effizienz, Helligkeit und Kontrast. Mit skalierbaren Plattformen und einem konsistenten Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 105 Grad Celsius ermöglicht das DLP Automotive-Produktportfolio Lösungen zur Erfüllung verschiedener Helligkeits- und Auflösungsanforderungen für Anwendungen rund um das Fahrzeug. Nutzen Sie das umfangreiche Projektordesign- und Fertigungsökosystem von TI, um Ihren Designprozess zu vereinfachen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.

Nach Kategorien durchsuchen

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Dynamische Bodenprojektion
Die DLP-Technologie ermöglicht die Anzeige dynamischer Inhalte überall rund um das Fahrzeug herum.
Head-up-Display
Erhöht das Situationsbewusstsein des Fahrers, indem Objekte aus der realen Welt direkt im Sichtfeld des Fahrers gekennzeichnet werden.
Scheinwerfer
Mit bis zu 1,3 Millionen Pixeln ermöglicht die DLP-Technologie den Scheinwerfern, das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole anzuzeigen.
Holografisches Windschutzscheiben-Cluster
Projizieren von gruppierten Informationen auf die Windschutzscheibe, wodurch der Fahrer die Straße nicht mehr aus den Augen lassen muss.

Die DLP-Technologie ermöglicht die Anzeige dynamischer Inhalte überall rund um das Fahrzeug herum.

Heutzutage sind Fahrzeuge in der Lage, auf eine Art und Weise mit Verkehrsteilnehmern zu kommunizieren, welche zuvor niemals möglich war. Kleine, mittels DLP®-Technologie entwickelte Außenleuchten können durch vollfarbige Videos und Bilder Fahrzeuginformationen und beabsichtigte Fahrwege, Warnungen an Fußgänger und Stylingelemente auf 360° rund um das Auto projizieren.

Vorteile von DGP mit DLP-Technologie:

  • Ermöglichen mehrerer Funktionen mit einem einzigen kompakten, kostengünstigen Modul, einschließlich Design- und Kommunikationsfunktionen
  • Programmierbare Inhalte können sich im Laufe der Zeit anpassen, um neue Anwendungsfälle zu ermöglichen
  • Effiziente optische Designs sparen Energie und ermöglichen größere Projektionsbereiche für beeindruckende Erlebnisse

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP2021-Q1 – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll
  • DLP3021-Q1 – DLP®-0,3-Zoll-Mikrospiegelarray (DMD) für die Automobilindustrie
  • DLPC120-Q1 – Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein-Controller für den Chipsatz DLP3030-Q1 zum Einsatz in der Automo
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP2021LEQ1EVM – DLP2021-Q1 Evaluierungsmodul für dynamischen Bodenprojektor
  • DLP3021LEQ1EVM – DLP3021-Q1 Dynamischer Bodenprojektor – Evaluierungsmodul

Erhöht das Situationsbewusstsein des Fahrers, indem Objekte aus der realen Welt direkt im Sichtfeld des Fahrers gekennzeichnet werden.

Head-up-Displays projizieren Informationen an die Frontscheibe und somit direkt in das Sichtfeld des Fahrers. Auf diese Weise tragen sie zur Verkürzung der Reaktionszeit bei und verbessern das Situationsbewusstsein des Fahrers. Fahrzeuginformationen wie Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsbegrenzung, Navigationshinweise und erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Informationen vom Spurhalteassistenten und Kollisionswarnungen können so direkt im Sichtfeld des Benutzers angezeigt werden. AR-HUDs unterstützen längere Projektionsentfernungen, kennzeichnen Objekte aus der realen Welt für schnellere Reaktionszeiten und einfachere Navigation.

  • Überragende Bildqualität 
  • Helle energieeffiziente Anzeigen
  • Überlegene Leistung bei starker Sonneneinstrahlung 
  • Unterstützung für polarisierte Sonnenbrillen 
  • Unterstützt holografische Filme und Wellenleiter

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP3030-Q1 – DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,3 Zoll, 405 nm
  • DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP3030PGUQ1EVM – DLP3030-Q1 Bilderzeugungseinheit (PGU) – Evaluierungsmodul
  • DLP5530PGUQ1EVM – DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für PGU-Projektoren (Bildgenerierungseinheit)
DESIGNWERKZEUGE UND SIMULATION

Mit bis zu 1,3 Millionen Pixeln ermöglicht die DLP-Technologie den Scheinwerfern, das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole anzuzeigen.

Autoscheinwerfer sind jetzt in der Lage, Muster vor das Fahrzeug zu projizieren, welche die Lichtausgabe maximieren und zugleich die Blendung anderer Fahrer minimieren. Die DLP®-Technologie ermöglicht Scheinwerfer mit mehr als einer Million adressierbarer Pixel, um das Licht auf der Straße zu maximieren und gestochen scharfe Symbole für die Kommunikation mit dem Fahrer zu ermöglichen.

Vorteile von hochauflösendem Scheinwerferlicht mit DLP-Technologie umfassen:

  • Unterstützung von adaptivem Fernlicht und Symbolprojektion zur Kommunikation mit dem Fahrer
  • Ermöglichen ausgefeilter Begrüßungsszenarien, Markendarstellung und Personalisierung von Fahrzeugen
  • Maximieren des auf die Straße projizierten Lichts bei gleichzeitiger Reduzieren der Blendung

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP5533A-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die Automobilindustrie
  • DLPC230-Q1 – DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x-
  • TPS99001-Q1 – DLP®-System Management und -Beleuchtungscontroller für die Fahrzeugaußenbeleuchtung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP5531LEQ1EVM – DLP5531-Q1 Light Engine Evaluierungsmodul
  • DLP5531Q1EVM – DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik im Automobilbereich
TECHNISCHE RESSOURCEN

Projizieren von gruppierten Informationen auf die Windschutzscheibe, wodurch der Fahrer die Straße nicht mehr aus den Augen lassen muss.

Unter Nutzung der neuesten Fortschritte bei der Holografie und der Integration von Windschutzscheibenfolien können Automobilhersteller jetzt über einen kleinen DLP-Projektor, welcher im Armaturenbrett des Fahrzeugs angeordnet ist, gruppierte Informationen direkt auf die Windschutzscheibe projizieren. Bei großen Anzeigen benötigen holografische Windschutzscheiben-Kombinationsanzeigen weniger als ein Zehntel des Platzbedarfs einer herkömmlichen Blickfeldanzeige. 

  • Kleines Verpackungsvolumen (< 1 Liter pro Projektor)
  • LED-Beleuchtung mit Laser-Farbspektrum
  • Flexibilität bei der Platzierung des Projektors 
  • Kein Windschutzscheibenkeil erforderlich, um das Doppelbild zu entfernen
  • Helle (>15k cd/m2) vollfarbige Anzeige

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • DLP5530S-Q1 – DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), 0,55 Zoll, für die funktionale Sicherheit im Automobilbereich
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DLP5530PROJTGQ1EVM – DLP5530-Q1 Evaluierungsmodul für Innenprojektoren mit Echtgrün-LEDs

Gründe für DLP® -Automobilprodukte von TI

checkmark

Projektionslösungen für jede Anwendung

Führend in den Bereichen Auflösung, Helligkeit, Effizienz, Kontrast, Solarlast und Farbe, die Automobildesigner dabei unterstützen, ihre automobilen Display-Träume Wirklichkeit werden zu lassen.

checkmark

Vereinfachung der Projektionstechnologie

Das breitgefächerte Ökosystem der DLP-Technologie, intuitive Softwaretools und EVMs tragen dazu bei, den Designprozess und die Markteinführungszeit zu verkürzen. 

checkmark

Technologie, die sich in der Automobilindustrie bewährt hat

DLP-Produkte werden seit 2017 in der Automobilindustrie verwendet und sind vollständig qualifiziert, um die strengen Betriebs- und Zuverlässigkeitsanforderungen des Automobilmarktes zu erfüllen.

DLP-Technologie für Automobilanwendungen qualifiziert

DLP-Technologie für Automobilanwendungen

Die für Automobilanwendungen qualifizierte DLP-Technologie bietet eine konstante Leistung über den gesamten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 105 Grad Celsius

Mit Qualifikationen für Automobilanwendungen können Systemdesigner jetzt eine mit dem Academy Award® ausgezeichnete Technologie für den täglichen Arbeitsweg mit DLP Auto-Chipsätzen, die für AR-HUD optimiert sind, holografischen transparenten Fensterdisplays, hochauflösender Frontbeleuchtung und dynamischer Bodenprojektion einsetzen. In der DLP-Technik werden einstellbare, reflektierende Mikrospiegel eingesetzt, die sich tausende Male pro Sekunde ein- und ausschalten. Dank dieser Technik können lebendige, hochauflösende Fahrzeug-Anzeigen und Projektionen erzeugt werden, die auf derselben Technologie basieren wie für den Projektor in Ihrem Lieblingskino.

Beginnen Sie mit den nachfolgenden Links, um mehr über unsere für Ihre spezifischen Anforderungen optimierten Produkte zu erfahren. 

Entwicklung mit der DLP-Technik für Automobilanwendungen

Nach der Auswahl des geeigneten Automobil-DLP-Chipsatzes, den Sie anhand von Kriterien wie Helligkeit, Auflösung und funktionalen Sicherheitsanforderungen auswählen können, besteht der nächste Schritt im Designprozess darin, mit der Entwicklung des Projektors zu beginnen. Neben der Elektronik, sind je nach Zielanwendung optische, thermische und mechanische Anforderungen zu berücksichtigen.

Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter optische und mechanische Designüberprüfungen, Schaltplanüberprüfungen, Projektorreferenzdesigns und ein robustes Ökosystem, um Kunden bei der Entwicklung ihrer Designs zur Produktion zu unterstützen.

Entdecken Sie unsere Ökosystempartner

Um unsere Kunden bei der Evaluierung und Entwicklung von DLP-Anwendungen für den Automobilbereich zu unterstützen, hat TI eng mit unseren Partnern für Optikdesign zusammengearbeitet, um ein robustes Entwicklungsökosystem zu schaffen. Erfahren Sie unten mehr über unser Ökosystem. 

Produkte für die Automobilindustrie Design und Entwicklung

Finden Sie den richtigen Chipsatz für Ihre Anwendung, erstellen Sie schnell einen Prototyp Ihres Designs mit einem Evaluierungsmodul, laden Sie die neueste Software herunter, wählen Sie einen Hersteller für optische Module aus, lösen Sie Ihre Designprobleme mit Online-Entwicklungssupport und nutzen Sie ein Design- und Entwicklungsökosystem von Drittanbietern, um Ihre Lösung schneller auf den Markt zu bringen.

Hardware

Beginnen Sie die Bewertung eines Mikrospiegelarrays (DMD) und Controllers für Ihre Anwendung mit diesen robusten Evaluierungsmodulen (EVMs) mit technischer Dokumentation arrow-right

Software

Laden Sie die entsprechende Firmware (FW) für Ihren DLP-Controller, Ihr Software Development Kit (SDK), Ihre grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder Ihre Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) herunter. arrow-right

Optische Module

Beschleunigen Sie die Markteinführung, indem Sie sich für einen Hersteller von gebrauchsfertigen optischen Modulen entscheiden, einschließlich des Mikrospiegelarrays (DMD) arrow-right

Schulungsressourcen

Erhalten Sie schnellen und zuverlässigen technischen Support von unseren Ingenieuren, die Ihre technischen Fragen beantworten und ihr Wissen zur Lösung Ihrer Designprobleme mit Ihnen teilen arrow-right

Partner

Arbeitet mit einer Vielzahl von Drittanbietern im Design- und Entwicklungsökosystem zusammen, um optische Module bereitzustellen, Designservices bereitzustellen, Spezialsoftware bereitzustellen oder spezialisierte Komponenten bereitzustellen arrow-right

Design- & Entwicklungsressourcen

Optisches Modul
Suchtool für optische Module von DLP®-Produkten

To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Elektronik- und LED-Treiber für Head-Up-Displays mit Augmented Reality-Funktionen
This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing (...)
Referenzdesign
DLP®-Referenzdesign für automatische Scheinwerfer
This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a (...)

Referenzdesigns für Produkte für die Automobilindustrie

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

DLPC231S-Q1
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte

DLP® DMD-Controller für die Automobilindustrie für DLP553x-Q1- und DLP462x-Q1-Chipsätze

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 17.558

DLP4620S-Q1
Display-Produkte

DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 68.28

DLPC231-Q1
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte

DLP® Digital Micromirror Device (DMD) Controller für DLP553x-Q1- und DLP462x-Q1-Chipsätze für die Au

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 16.685

DLP4621-Q1
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte

DLP® digitaler 0,46-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung in der A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 66

DLP2021-Q1
Außenbeleuchtungs- und Projektionsprodukte

Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,2 Zoll

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 23.58