DLP-produkte

Anwendungen für DLP® Pico™-Chipsätze

Mit dem großen Angebot an DLP Pico-Chipsätzen, die Auflösungen von nHD bis 4K UHD bieten, lassen sich eine Vielzahl innovativer ultramobiler und kompakter Anzeigeanwendungen mit hoher Leistung entwickeln. Durch die Auswahl eines auf die Anwendungsanforderungen abgestimmten Chipsatzes und optischen Moduls können Entwickler ihre Produkte schnell zur Marktreife bringen. DLP Pico-Chipsätze können auch für Nicht-Display-Anwendungen verwendet werden, wie z. B. für 3D-Druck und maschinelles 3D-Sehen.

Pico-Projektoren

Pico-Projektoren können als tragbare Großformat-Displays für alle Geräte mit Videoausgang genutzt werden, wie z. B. Laptops, Smartphones, Tablets und Spielkonsolen. Sie bieten eine einfach einzusetzende und zu transportierende Möglichkeit, großformatige Farbbilder nahezu überall auf eine Vielzahl von Oberflächen zu projizieren.

Vorteile:

    • Hohe optische Effizienz

    •Geringer Platzbedarf, hohe Auflösung

    •Hoher Kontrast

    •DLP Intellibright™-Algorithmen

    •Ausgereiftes Ökosystem

Dlpicoprojector

Smart-Home-Displays

"Der Bereich Smart Home" umfasst eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen für die Automatisierung und Vernetzung von Geräten im Haus (Beleuchtung, Thermostate, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik usw.). Während herkömmliche intelligente Lautsprecher Audio als Feedback verwenden, ergänzen intelligente Displays (oder intelligente Lautsprecher mit Display) das Benutzererlebnis mit visuellen Inhalten wie Anleitungsvideos, Rezepten und Fotos. Mobile Smart TVs sind kompakte Geräte, die Inhalte drahtlos streamen und auf nahezu jede Oberfläche projizieren können. Sie können den Platz eines Fernsehers im Haus einnehmen oder als tragbares Display dienen. Beide Anwendungen können Optik mit ultrakurzem Projektionsabstand nutzen, um auf Oberflächen zu projizieren, die nur wenige Zentimeter von der Einheit entfernt sind.

Vorteile:

    • Hohe optische Effizienz

    • Anzeige nach Bedarf

    • Hohe Auflösung

    • Beliebig geformte Projektionsflächen auf nahezu jeder Oberfläche

    • Kompatibel mit halbleiterbasierten Beleuchtungssystemen

Dlp für Smart-Home-Displays

Industrieanzeigen

Der Bereich „digitale Beschilderung“ umfasst Displays, die in Gewerbe- und Industriebereichen, Geschäften, Stadien, Kasinos, Hotels, Restaurants und Flughäfen zum Einsatz kommen. Systeme zur digitalen Beschilderung dienen zur Anzeige aktueller Informationen wie Werbeanzeigen, Speisekarten, Veranstaltungshinweisen oder Wegweisern an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen. Für manche Einsatzbereiche werden größere Anzeigen mit höherer Helligkeit benötigt (siehe Digitale Beschilderung mit DLP-Standardchipsätzen). Die formatunabhängige Projektionsfähigkeit eines kompakten Geräts macht DLP Pico-Produkte auch für andere Industrieprodukte wie humanoide Roboter (Serviceroboter) und kommerzielle Spielautomaten hervorragend geeignet.

Vorteile:

    • Anzeige auf nahezu allen Oberflächen

    • Formatunabhängige Displays

    • Anzeige nach Bedarf

    • Austauschbare Displays

    • Kompatibel mit halbleiterbasierten Beleuchtungssystemen

Dlp für intelligente industrielle Displays

Headsets & Brille für Virtual/Augmented Reality

Am Körper tragbare Displays sind Geräte, die als Helm, Headset oder Brille getragen werden und ein Bild im Blickfeld des Benutzers erzeugen. Das Display kann entweder durchsichtig (Augmented Reality) oder undurchsichtig (immersive oder virtuelle Realität) sein. Zu den Produkten in dieser Kategorie gehören Head-Mounted Displays (HMDs) und augennahe Displays.

Der DLP Pico-Chip basiert auf einer reflektierenden Mikrodisplay-Technologie und kommt in den optischen Modulen von am Körper tragbaren Displays zum Einsatz. Bei dieser Technologie erfolgt die Beleuchtung in der Regel mittels RGB-LEDs, und das Licht wird durch eine pupillenförmige Optikkomponente in ein optisches Endelement wie z. B. einen Wellenleiter oder einen Kombinierer reflektiert, der das Bild zum Auge überträgt.

Vorteile:

    • Geringer Stromverbrauch

    • Hoher Kontrast

    • Hohe optische Effizienz

    • Geringer Platzbedarf, hohe Auflösung

    • Hohe Geschwindigkeit: hohe Bildwiederholraten mit kurzer Latenzzeit

Dlp für intelligente industrielle Displays

Smartphones & Tablets

Durch die Integration von Pico-Projektoren in Smartphones und Tablets lassen sich Inhalte großformatig und energieeffizient auf nahezu jede Oberfläche projizieren. Nach Bedarf eingeblendete Second Screens bieten die Möglichkeit, Fotos auszutauschen, Präsentationen zu zeigen, Filme anzusehen oder Videospiele zu spielen.

Die DLP-Pico-Chipsätze bieten eine hervorragende Bildqualität, hohe optische Effizienz und ein breites Spektrum von Auflösungen (von 640 x 360 nHD bis 1920 x 1080 Full HD).

Vorteile:

    • Geringer Platzbedarf, hohe Auflösung

    • DLP Intellibright™-Algorithmen

    • Ausgereiftes Ökosystem

    • Hohe optische Effizienz

    • Hoher Kontrast

Dlp für intelligente industrielle Displays

Weitere Anwendungen

Hunderte von anderen Anwendungen könnten von der hohen Helligkeit und dem hohen Kontrast der formatunabhängigen Displays der DLP Pico-Technologie profitieren. Mit diesen Funktionen können Entwickler eine signifikante Produktdifferenzierung ermöglichen und schnell auf den Markt kommen, indem sie sich für einen Chipsatz und gebrauchsfertigen optischen Modul entscheiden, der die Anforderungen der Anwendung erfüllt. 

Dlp für intelligente industrielle Displays