Innovative Produkte mit DLP-Technologie® 

Projection, digital cinema, industrial and automotive applications.

Die DLP ®-Produkte von TI sind im Bereich der Projektionstechnologie branchenführend.  Seit zwei Jahrzehnten helfen wir unseren Kunden dabei, neue Möglichkeiten zu entwickeln, um Licht zu projizieren, zu steuern und zu messen. Diese Zusammenarbeit hat zur Schaffung tausender kommerzieller Produkte in einer Vielzahl von Branchen geführt.

Projektionsdisplay

From massive movie screens to classrooms to mobile pico projectors, TI DLP® products have helped create thousands of commercial display products across a myriad of industries.

Digitales Kino

The leader in digital cinema. TI DLP Cinema® technology is utilized in more than eight of 10 digital theatres worldwide.

Industrieanwendungen

Enabaling innovative industrial applications from 3D printing, to spectroscopy, and digital lithography.

Automobilindustrie

Delivering innovative automotive solutions such as head-up display, interactive consoles, and dynamic headlights.

Weltweit führende Projektionstechnologie

#1 Projection Technology

Nr. 1 für hohe Auflösung:

Projektoren mit DLP-Technologie sind die meistgekaufte Wahl für hochauflösende Anzeigelösungen2

Die hohe Auflösung ermöglicht größere Bilder in einer höheren Detailberücksichtigung angezeigt werden soll. DLP-Produkte unterstützen bis zu 4K-UHD-Auflösung mit einer breiten Palette von Chipsätze für viele Anwendungen und Einstellungen anpassen.

Nr. 1 bei Laser-Projektion:

In Laser-Projektoren werden DLP-Displays häufiger eingesetzt als jede andere Technologie 3

Projektionssysteme mit Laserbeleuchtung haben Sie die Möglichkeit, helle, farbenprächtige zeigt, dass bis zu 20.000 Stunden letzte können zu erzeugen. DLP-Produkte Branchenführend bei Laseranzeige Anwendungen mit mehreren Laser Projektoren mit DLP-Technologie als jedes andere Projektionstechnologie.

Nr. 1 bei hoher Helligkeit:

DLP-Technologie ist führend bei superhellen Displays zur Leinwandwiedergabe4

Helligkeit, in Lumen gemessen wird, können die Übersichtlichkeit in angezeigten Inhalten in der Umgebung oder auch auf beleuchteten Umgebungen sowie die Bildschirmgröße, unterstützt werden können. Die DLP-Technologie behält seine Position mit dem Upgrade-test Anzeigen mit hoher Helligkeit zur Unterstützung von bis zu 60.000 Lumen. DLP-Produkte sind die Technologie der Wahl in der Filmbranche mit mehr als 8 von 10 digitalen Kinos auf der ganzen Welt.

Quelle: Quelle: Daten von PMA Research von 2015 bis Q3 2016. Danach haben Projektoren mit DLP-Technologie den höchsten prozentualen Anteil bei Projektionseinheiten in den beiden Branchensegmenten: Pico, Personal und Mainstream sowie High-End: Pico, Personal Mainstream sowie High-End.&

Quelle: Quelle: Daten von PMA Research von 2015 bis Q3 2016. Danach haben Projektoren mit DLP-Technologie den höchsten prozentualen Anteil bei superhellen Einheiten mit folgenden PMA-Helligkeitskategorien: und k+ Lumen: 1080P, WUXGA, WQXGA, 4K-Unterstützung, 4K UHD und 4K.

Quelle: Quelle: Daten von PMA Research von 2015 bis Q3 2016. Danach haben Projektoren mit DLP-Technologie den höchsten prozentualen Anteil bei Lasereinheiten mit den nachfolgenden PMA-Beleuchtungskategorien: Laser; Laser/LED sowie Laser/Phosphor.

Quelle: Quelle: Daten von PMA Research von 2015 bis Q3 2016. Danach haben Projektoren mit DLP-Technologie den höchsten prozentualen Anteil bei superhellen Einheiten mit folgenden PMA-Helligkeitskategorien: und k+ Lumen: 10000-14999, 15000-19999 und 20k+ Lumen.