Schnittstelle

Optimieren Sie Ihr Netzwerk mit CAN & -LIN-Transceivern

Erhöhen Sie die Datenzuverlässigkeit und Systemleistung über größere Entfernungen

Unser vielfältiges Portfolio an hochintegrierten CAN- und LIN-Bus-Transceivern und zugehörigen System-Basis-Chips (SBCs) verbessert die Leistung, den Busschutz und die Emissionen für die CAN-, CAN FD- und LIN-Kommunikation. Durch die Unterstützung mehrerer Protokolle, der Pinbelegung nach Industriestandard und der innovativen Gehäuseverfügbarkeit können Sie mit diesen Geräten mehr Daten schneller und zuverlässiger in Ihren Automobil- und Industrienetzwerken bereitstellen.

3,3-V-CAN-Transceiver

Branchenführende 3,3-V-VCC-CAN-Transceiver sind mit gemischten 5-V-Netzwerken kompatibel und bieten eine niedrigere Spannung und niedrigere Systemkosten als 5-V-Transceiver.

5-V-CAN-Transceiver

Robuste 5-V-VCC-CAN-Transceiver mit bis zu ±70 V Busfehlerschutz und bis zu ±30 V Gleichtaktspannung

Isolierte CAN-Transceiver

Galvanisch isolierte CAN-Transceiver mit Schutz bis 2,5 kVrms und 5 kVrms, Signalraten bis 5 Mbit/s und Busfehlerschutz bis ±70 V

CAN-Transceiver für Automobilanwendungen

Emissionsarme AEC-Q100 CAN-Transceiver hoher Störfestigkeit mit Unterstützung für CAN FD (flexible Datenrate)

LIN-Transceiver für Automobilanwendungen

AEC-Q100, eindrähtiger, robuster Kommunikationstransceiver mit hoher Störfestigkeit und niedrigen Emissionen für Anwendungen im Automobilbereich mit geringer Geschwindigkeit und kurzer Reichweite.

System Basis-Chips

Multifunktions-SBCs gemäß AEC-Q100 mit Integration von CAN, LIN oder beiden Transceiver-Typen, LDO-Reglern und zusätzlichen Funktionen

Vorgestellte Produkte

TCAN4550-Q1

SBC mit integriertem SPI-to-CAN FD-Controller und Transceiver

TLIN1441-Q1

LIN-Transceiver mit LDO-Netzteil und Watchdog

TLIN1029-Q1

LIN-Transceiver mit dominanter Zustands-Zeitüberschreitung

Technische Ressourcen

Entdecken Sie unsere Bibliothek mit technischen Schulungen für CAN- und LIN-Schnittstellen. Diese Videos enthalten Übersichten und ausführliche Präsentationen.

Durchsuchen Sie komplette Referenzdesign-Schaltungen auf Platinen- und Systemebene, die Sie bei der schnellen Evaluierung und Anpassung Ihres Systems unterstützen.

Erhalten Sie schnell und zuverlässig technischen Support von unseren Experten, die Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen in die Praxis unterstützen.

Technische artikel

Technische Artikel für CAN- und LIN-Systemdesign