Serializer/Deserializer für FPD-Link

Schnelle Übertragung von hochauflösenden, unkomprimierten Daten mit weniger Kabeln für Fahrzeugsysteme

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Optimieren Sie das Design und die Bereitstellung hochauflösender Signale mit FPD-Link™-Serializern und Deserializern für eine Vielzahl von Videoschnittstellen in allen Automobilsystemen, einschließlich Kameras für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Infotainment-Displays. Unsere FDP-Link-Kamera SerDes-Bausteine unterstützen unkomprimierte Videos, Steuerung und Stromversorgung über ein einziges Kabel mit geringer Latenz. Unsere FDP-Link-Display-SerDes-Bausteine unterstützen Full HD-Displays mit 1080p, 2k und 3k sowie HDCP-Tasten auf dem Gerät und bieten gleichzeitig eine adaptive Entzerrung zur Kompensation von Kabelalterung und Temperaturänderungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Auswahl nach Merkmalen und Farbtiefe

FPD-Link™-Kamera – SerDes

Reduzieren Sie die Systemgröße Ihrer Anwendungen und optimieren Sie gleichzeitig die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung in Kameradesigns für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und autonome Fahrzeuge (AV).

FPD-Link™-Display –SerDes

Increase the system performance and functionality of automotive displays. 

Technische Ressourcen

Video
Video
Was ist die FPD-Link™-Schnittstelle?
In diesem Video werden die Grundlagen der FPD-Link-Technologie erläutert, darunter parallele Datenschnittstellen, Serialisierung/Deserialisierung, der serielle Hochgeschwindigkeitskanal und bidirektionale Kommunikation.
Technical article
Technical article
How to choose a power supply for an automotive camera module
Lernen Sie drei Strategien kennen, mit denen Sie Ihr Fahrzeugkameramodul mit Strom versorgen können: Vollständig diskret, vollständig integriert und teilweise integriert
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I
Erfahren Sie, wie Sie mit einem einzigen Prozessor eine Schnittstelle zu mehreren Displays erstellen können und so Kosten und Komplexität in Ihrem Fahrzeug-Infotainment-System der nächsten Generation reduzieren
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Support software
Analog LaunchPad™ software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
Reference design
Automotive domain controller for gateway, assisted and automated driving systems reference design

Decentralized vehicle architectures on the road today use individual ECUs that lack processing power and high-speed interfaces to handle the complex tasks and data movement needs of newly emerging automotive architectures. Higher level functions require the right combination of DMIPS, data (...)

Reference design
MIPI® DSI to OLDI/LVDS Bridge for Automotive Infotainment Head Unit Reference Design
This reference design offers two display interface options: an Automotive processor with MIPI® DSI output and an Automotive infotainment video display panel with OpenLDI (OLDI) / LVDS input The reference design provides two variations. Setup one converts the system on chip (SoC) DSI video (...)