HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

Verbessern Sie die Signalintegrität für hochauflösende Videos und Bilder

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Sortiment an Retimern, Redrivern und Multiplexern für HDMI®-, DisplayPort™- und MIPI®-Protokolle enthält Bausteine, die eine flexible Signalweiterleitung und eine bessere Signalintegrität, um eine erweiterte Trace- und Kabellänge in Video-, Kamera- und Display-Schnittstellen ermöglichen. Wir unterstützen die neuesten Standards fürHDMI und DisplayPort, um skalierbare Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen zu bieten.

Nach Kategorien durchsuchen

Redriver und Equalizer

Energieeffiziente Geräte zur Kompensation von Kanalverlusten und Intersymbolinterferenzen (ISI) für einen erweiterten Signalbereich

Retimer

Leistungsstarke Bausteine entfernen Jitter und zufälliges Rauschen aus verlustreichen Kanälen und sorgen so für eine bessere Signalqualität

Multiplexer

Passive und aktive Multiplexer erhalten und/oder verbessern die Signalqualität, während das Signal zum gewünschten Endpunkt geleitet wird

MIPI CSI/DSI-Brücken

Stromsparende Bausteine wandeln Videostream-Daten von CSI- oder DSI-Prozessorausgängen in LVDS- oder eDP-Anzeigetafeln um und bieten eine Auflösung von bis zu 2 K bei geringem Platzbedarf.

DVI-Transceiver

Durchgehende TMDS DVI-Videolösungen senden und empfangen Daten mit oder ohne integriertes HDCP und sind in katalog- oder automobiltauglichen Versionen mit Auflösungen von bis zu 1080p erhältlich.

Zugehörige Kategorien
Display-Stromversorgung

Stromversorgungslösungen für LCD- und AMOLED-Displays, die innovative Anzeigelösungen mit hoher Effizienz, geringer Größe und überragender Bildqualität ermöglichen

Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms

Lösungen zur Hintergrundbeleuchtung mit extrem hohem Wirkungsgrad und leistungsfähiger Stromversorgung unterstützen Sie bei der Entwicklung brillanter TFT-Displays mit seitlicher und direkter Beleuchtung.

Design- & Entwicklungsressourcen

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Tuner-Video-Konfigurationssoftware-Tool

Das Videokonfigurationstool DSI-Tuner erzeugt das Videotiming und die Konfigurationsregisterwerte, die zur Übertragung der DSI-Daten an das LVDS-Panel mit dem DSI-zu-LVDS-Brückenbaustein SN65DSI8x erforderlich sind. Die Timing- und Registerwerte werden anhand der Eingaben berechnet, die (...)

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
SigCon Architect-Dienstprogramm

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

Referenzdesign
HDMI 2.0 ESD-Schutz-Referenzdesign

Dieses Referenzdesign soll zwei verschiedene Möglichkeiten zum Schutz der TMDS-Leitungen eines HDMI 2,0-Treibers und -Retimers vor elektrostatischer Entladung (ESD) zeigen. Der HDMI-Standard wird in vielen Anwendungen verwendet, von Set-Top-Boxen über Notebooks bis hin zu Fernsehern. Da (...)

Technische Ressourcen

White paper
White paper
Build a true fidelity system using video signal conditioners
Die Auflösung von Ultra HD 4K erfordert Videodatenraten bis weit in den Multi-Gigabit-Bereich. Erfahren Sie, wie unsere HDMI- und DisplayPort-Signalumformer die Signaltreue aufrechterhalten und die Systemleistung verbessern.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Schulungen zu HDMI, DisplayPort™ und MIPI®
Durchsuchen Sie unsere Bibliothek mit On-Demand-Schulungen, einschließlich Übersichten und ausführlichen Präsentationen.
Application note
Application note
How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI
Verwenden Sie diesen informativen Designleitfaden, um LVDS, OLDI oder RGB an ein HDMI- oder DVI-Display anzuschließen.
document-pdfAcrobat PDF