RS-232-Transceiver

Erhöhen Sie den Systemschutz und die Datenraten und senken Sie gleichzeitig den Stromverbrauch

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Portfolio an Transceivern bietet einen hohen Schutz vor elektrostatischer Entladung, um die Zuverlässigkeit der RS-232-Signalübertragung zu verbessern. Unsere integrierten Bausteine bieten einen großen Spannungsbereich schon ab 1,8 V und eine Vielzahl von Kanalkonfigurationen und Datenraten für zuverlässige Kommunikation in rauen Umgebungen.

Nach Kategorien durchsuchen

Produkte nach Typ suchen

High ESD-Transceiver

Entwickeln Sie Anwendungen für raue Umgebungen und sparen Sie Platz auf der Platine mit unseren RS-232-Transceivern mit integrierter IEC-ESD 61000-4-2-Unterstützung für Luftspaltentladung bis zu ±15 kV, CDM ±8 kV und HBM ±15 kV.

Transceiver mit hoher Datenrate

Optimieren Sie Anwendungen, die Datenraten von bis zu 1 Mbit/s erfordern, mit RS-232-Transceivern mit einer Vielzahl von Kanalkonfigurationen.

Niedrigspannungstransceiver

Entwickeln Sie für kleine batteriebetriebene Anwendungen mit RS-232-Transceivern in QFN-Gehäusen von nur 16 mm2, die kompatibel mit 1,8-V-Prozessorschnittstellen sind.

Ausgewählte RS-232-Transceiver

Warum sollten Sie sich für unser RS-232-Portfolio entscheiden?

checkmark

Verbessern Sie die Signalzuverlässigkeit

Bieten Sie Flexibilität und Zuverlässigkeit durch rauscharme Mehrkanal-RS-232-Transceiver

checkmark

Einfache Implementierung

Entwickeln Sie mit Leichtigkeit mit dem Wissen, dass RS-232 Kommunikationsstrecken bis zu 15 m ermöglicht, ohne dass Software benötigt wird

checkmark

Bieten Sie eine kostengünstige Lösung

Verbessern Sie die Kosteneffizienz durch die energieeffizienten Funktionen und kleinen Gehäuse unserer RS-232-Bausteine.

Technische Ressourcen

Application note
Application note
RS-232 Glossary and Selection Guide
Dieses Dokument gibt einen Überblick über den RS-232-Standard, erläutert die wichtigsten elektrischen und Timing-Spezifikationen und enthält einen Auswahlleitfaden, der Ihnen die Auswahl des richtigen RS-232 für die jeweilige Anwendung erleichtert.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings
Erfahren Sie mehr über die Spannungsparameter und die geeigneten TVS-Dioden für RS-232-, RS-485- und Controller Area Network (CAN)-Anwendungen.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?
Erfahren Sie, wie die meisten neuen RS-232-Bausteine über mindestens eine aktive Strom- oder Leistungsspezifikation verfügen, es aber viele gibt, die keine haben.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluation board
TRS3122E: RS-232 transceiver BoosterPack™ Plug-in Module

The BOOSTXL-RS232 is a BoosterPack™ Plug-in Module for a TI LaunchPad™ Development Kit. The BOOSTXL-RS232 enables quick RS-232 prototyping with the TRS3122E, the industry’s first 1.8-V inductor-less low-power RS-232 transceiver. The board is equipped with a DB-9 connector and (...)

Evaluation board
TRS3232EIRGT multichannel RS-232 line driver/receiver with ESD protection evaluation module
This evaluation module is used to evaluate the TRS3232E with RGT package. All signals are available through headers and test points. The charge pump output V+ and V- are accessible too. The board interfaces data and control CMOS logic levels on the terminal block to RS-232 levels supporting data (...)
Evaluation board
TRS3122E: 1.8V RS-232 Transceiver Evaluation Module
The TRS3122EEVM is an evaluation module for the TRS3122E, a 1.8V high-speed RS-232 transceiver. The module enables device evaluation using the installed DB-9 connector and terminal block. The board can be set in a loopback state for very simple evaluation or operated in tandem with diagnostic (...)

Referenzdesigns für RS-232-Transceiver

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.