RS-485- & RS-422-Transceiver
Erhöhen Sie die Datenzuverlässigkeit und Systemleistung über größere Entfernungen
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
ESD-integrierte Transceiver
RS-485-Transceiver mit integriertem ESD-Schutz bis zu 30 kV gemäß IEC 61000-4-2 bei Kontaktentladung und 30 kV HBM-Schutz zur Reduzierung von Kosten und Platinenplatzbedarf durch den Wegfall externer Schutzschaltungen
Fehlersichere Transceiver
Robuste RS-485-Transceiver mit hohem Busfehlerschutz an Datenanschlüssen und großem Gleichtaktspannungsbereich für ein hohes Maß an Schutz und Leistung in rauen Industrieumgebungen
Überspannungsgeschützte Transceiver
RS-485-Transceiver mit einem hohen Maß an integriertem Überspannungsschutz (IEC 61000-4-5) zur Verringerung der Anzahl externer Schutzkomponenten
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
RS-485-Transceiver, 3 V bis 5,5 V 250 kbps, mit Überspannungsschutz gemäß IEC von 2,5kV und Fehle
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.716
RS-485-Transceiver, 3 V bis 5,5 V 20 Mbps, mit Überspannungsschutz gemäß IEC von 2,5kV und Fehler
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.716
Strahlungstoleranter 3 V bis 5,5 V RS-485 Transceiver mit flexibler I/O-Versorgung und IEC ESD
3-V to 5.5-V half-duplex RS-485 transceiver with flexible I/O and slew rate control
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.745
Halbduplex-RS485-Transceiver mit 32 Mbit/s, 3,3 V, mit IEC-ESD-Schutz
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.621
3-V- bis 5,5-V-Halbduplex-RS-485-Transceiver mit integriertem schaltbarem 120-Ω-Abschluss
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.936