USB-Redriver & -Multiplexer
Verbessern Sie Ihre USB-Signalintegrität und optimieren Sie die Signalweiterleitung
Nach Kategorien durchsuchen
Wählen Sie nach Funktion und Typ
Neue Produkte
USB-C 10-Gbps alternate mode 6 by 4 multiplexer/demultiplexer
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.76
USB 2.0-Highspeed-Sensorsignalumformer (480 Mbps) für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.66
Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55
USB 2.0 480 Mbit/s 2:1/1:2 Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit 1,2-V-Steuerungs-E/A
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.35
Technische Ressourcen
Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers
USB-Redriver- und Typ-C®-Lösungen
Low-cost implementation of USB Type-C
Design- & Entwicklungsressourcen
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch Evaluation Module
The TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch Evaluation Module (TUSB1046EVM) provides a USB Type-C Alternate Mode redriver switch that enables 10Gbps USB data and 8.1Gbps DisplayPort™ video over a USB Type-C downstream facing port (host) interface. The EVM features a two-chip (...)
USB 2.0 & USB 3.0 redriver evaluation module
This USB 2.0, USB 3.0 redriver dongle design connects directly to a host USB port and redrives the high-speed or SuperSpeed signals to the downstream port to enable a long cable connection to a SuperSpeed or high-speed device. The dongle is powered from the VBUS pin provided by the host and passes (...)
USB Type-C DFP Port Controller Evaluation Module
The TUSB319EVM provides a complete reference design, which is a DFP controller ideal for Type-C USB chargers, it supports up to 3A@5V VBUS power signaling and VBUS detection.