USB-ICs

Verbessern Sie die Signalintegrität des Systems und vereinfachen Sie gleichzeitig die Daten- und Stromversorgung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Realisieren Sie die hohe Signalintegrität und die umfassende Interoperabilität, die zur Lösung wichtiger Daten- und Stromversorgungsanforderungen bei der Implementierung von USB-Schnittstellenverbindungen erforderlich sind. Mit unserem skalierbaren USB-Sortiment von Redrivern, Hubs, Controllern und Leistungsschaltern können Sie Ihr Design vereinfachen.

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien
USB-Leistungsschalter und -Ladeport-Controller

USB-Typ-A 5 V-Schalter mit fester und präzise einstellbaren Stromgrenzen und USB-Ladeanschluss -Controller ermöglichen das schnelle Aufladen von BC1.2- und anderen beliebten Geräten.

USB-Isolatoren

Unsere neuen isolierten USB-Produkte ermöglichen Ihrem Design eine hochleistungsfähige Isolierung mit Low-, Full- oder High-Speed-USB-Kommunikation. Diese Isolatoren erfüllen die Emissionsanforderungen gemäß CISPR 32 Klasse B.

TMUXHS4446
USB-Redriver & -Multiplexer

USB-C 10-Gbps alternate mode 6 by 4 multiplexer/demultiplexer

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.76

TPS25730
USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs

Controller für USB Typ-C®- und USB Power Delivery (PD) (nur Senke), keine Firmware-Entwicklung erfor

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.8

TUSB211A-Q1
USB-Redriver & -Multiplexer

USB 2.0-Highspeed-Sensorsignalumformer (480 Mbps) für die Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.66

TPS25751
USB-Typ-C- und USB-Stromversorgungs-ICs

USB Type-C® and USB Power Delivery (PD) controller with integrated power switches

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.1

TUSB211A
USB-Redriver & -Multiplexer

Hochgeschwindigkeits-Signalumformer, USB 2.0, 480 Mbit/s

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55

TMUXHS221LV
USB-Redriver & -Multiplexer

USB 2.0 480 Mbit/s 2:1/1:2 Multiplexer/Demultiplexer-Switch mit 1,2-V-Steuerungs-E/A

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.35

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
TI Precision Labs – USB ICs
Erfahren Sie mehr über die Entwicklung mit USB-ICs.
Technical article
Technical article
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Erfahren Sie, warum Sie jetzt von USB PD 2.0 auf USB PD 3.0 wechseln sollten
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
Die Entwicklung mit USB Type-C kann eine Herausforderung darstellen, doch die Nutzung der Ressourcen von TI zum Einstieg in Ihr Design von passiven Media Hub-Anwendungen trägt dazu bei, die Entwicklungszeit und Komplexität zu reduzieren.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul

Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht.  (...)

Evaluierungsplatine
USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul

Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu (...)

Evaluierungsplatine
Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C

Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.

Referenzdesigns für USB-ICs

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.