Isolierung

Digitale Isolatoren – Zertifizierungen

Wir stellen sicher,dass unsere Bausteine weltweit die Branchenstandards für persönliche Elektronikgeräte sowie Automobil- und Industriedesigns erfüllen. Mehrere unabhängige Zertifizierungslabors testen und zertifizieren die elektrische Isolierungsleistung unserer isolierten Bausteine. Weitere Informationen finden Sie im technischen Artikel "Unsere Isolatoren sind zertifiziert. Und Ihre?".

Anhand der Tabelle können Sie schnell die Zertifizierungen für jeden Digitalisolator feststellen. Weitere Informationen über die spezifischen Zertifizierungen eines Produkts erhalten Sie durch Klicken Sie auf die untenstehenden Links oder durch Abwärtsblättern in der Tabelle. Um Ihre Zertifizierungsdokumente zu finden, gehen Sie zu unseren technischen Isolierungsdokumenten und suchen Sie unter "Weitere Literatur".

Zertifizierungen nach Bausteintyp anzeigen

Tabellen zur Zertifizierung von Digitalisolatoren

Alles erweiternAlles ausblenden

Einkanal-Digitalisolatoren

UL 1577 (Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TÜV-EN 60950-1
TÜV-EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
Teilenummer
2500
3000
5000
5700
Grundausführung
Verstärkt
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
ISO 721
yes
yes
yes
yes
ISO721M
yes
yes
yes
yes
ISO 722
yes
yes
yes
yes
ISO722M
yes
yes
yes
yes
ISO7310C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7710
yes
yes
yes
yes
Wahr
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7810
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

Zweikanal-nanopower Digitalisolatoren

UL 1577 (Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TÜV-EN 60950-1
TÜV-EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
Teilenummer
2500
3000
5000
5700
Grundausführung
Verstärkt
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Verstärkt
ISO7721
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7221A
yes
yes
yes
yes
ISO7221B
yes
yes
yes
yes
ISO7221C
yes
yes
yes
yes
ISO7221M
yes
yes
yes
yes
ISO 7421
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7421E
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7421FE
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7521C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7220A
yes
yes
yes
yes
ISO7220B
yes
yes
yes
yes
ISO7220C
yes
yes
yes
yes
ISO7220M
yes
yes
yes
yes
ISO 7420
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7420E
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7420FCC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7420FE
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7420M
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7520C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7820
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7821
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7320C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7321C
yes
yes
Wahr
yes
yes
yes
yes
ISO7720
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

Drei Kanäle Digitalisolatoren

UL 1577 (Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TÜV-EN 60950-1
TÜV-EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
Teilenummer
2500
3000
5000
5700
Grundausführung
Verstärkt
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
ISO7131CC
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7230C
yes
yes
yes
ISO7230M
yes
yes
yes
ISO7231C
yes
yes
yes
ISO7231M
yes
yes
yes
ISO7631FC
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7631FM
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7330C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7331C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7830
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7831
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7730
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7731
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

Quad-Kanal Digitalisolatoren

UL 1577 (Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TÜV-EN 60950-1
TÜV-EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
Teilenummer
2500
3000
5000
5700
Grundausführung
Verstärkt
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
ISO7340C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7341C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO7342C
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7840 Wahr
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7841
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7842
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7740
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7741
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7742
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

Sechskanal-Digitalisolatoren

UL 1577 (Vrms)
VDE 0884
CSA 60950-1
CSA 61010-1
CSA 60601-1
TÜV-EN 60950-1
TÜV-EN 61010-1
CQC GB4943.1-2011
Teilenummer
2500
3000
5000
5700
Grundausführung
Verstärkt
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
ISO 7760
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7761
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7762
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ISO 7763
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes