Digitale Isolatoren
Für höchste Arbeitsspannung, niedrigste Emissionswerte, größte Energieeffizienz und größten Wirkungsgrad mit integrierter Stromversorgung
Entdecken Sie unser Portfolio an Basis- und verstärkten, digitalen Isolatoren auf der Grundlage einer unternehmenseigenen Siliziumdioxid-Isolationsbarriere (SiO2), um branchenführende Leistung zu erhalten. Diese Isolatoren eignen sich dank hoher Spannung, großer Geschwindigkeit, kompakter Abmessungen, integrierter Stromversorgung, Strahlungsfestigkeit, sowie Zertifizierung gemäß ATEX/IECEx für ein breites Spektrum von Designherausforderungen. Sie brauchen Isolierung in einer extrem kostensensiblen Anwendung, einer industriellen Fertigungsanwendung mit Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperaturen und starkes Systemrauschen oder einer HEV/EV-Anwendung für den Automobilbereich, oder sogar in NewSpace-Anwendungen für die Raumfahrttechnik bei der Größe und Gewichtsreduzierung von entscheidender Bedeutung sind? Unsere leistungsstarken digitalen Isolatoren können Sie unterstützen.
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Digitale Isolatoren nach Einstufung
Digitale Isolatoren mit branchenweit bester Isolierungsbewertung von bis zu 5,7 kVeff, einer Betriebsspannung von 1,71 bis 5,5 V, einem Abschaltstrom von 4,2 µA pro Kanal und Geschwindigkeiten bis zu 150 Mbit/s
Digitale Isolatoren nach Isolationswert
Digitale Isolatoren mit verschiedenen Isolationswerten zur Unterstützung Ihrer Zertifizierungsanforderungen auf Systemebene
Digitale Isolatoren mit integrierter Stromversorgung
Digitale Isolatoren mit integrierter Leistung und Isolationsleistungen von 5 kVeff, bis zu 0,65 W Ausgangsleistung, hohem Wirkungsgrad und geringsten elektromagnetischen Emissionen.
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Digitale Isolatoren
Funktionaler Isolierungs-Zweikanal-1/1-Digitalisolator
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.38
Technische Ressourcen
Technical article
Solving high-temperature isolation design challenges with AEC-Q100 Grade 0 digital
Erfahren Sie, wie digitale Isolatoren der Klasse 0 Isolierungen für Hochtemperatur-Isolierungen (über 125 °C) in hybriden Elektrofahrzeugen (HEVs) ermöglichen.
Technical article
Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems
Erfahren Sie, wo und warum Isolierung in 48-V-Mild-Hybrid-Systemen erforderlich ist.
Zertifikat
Isolierungszertifizierungen
Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche weltweiten Industriestandards unsere Isolationsprodukte erfüllen, einschließlich VDE, CSA, TÜV, CQC, UL, ATEX und IECEx.