Isolierung

Isolierte CAN Transceiver – Zertifizierungen

Anhand der Tabelle können Sie schnell die Zertifizierungen für jeden isolierten CAN-Transceiver ermitteln. Um Ihre Zertifizierungsdokumente zu finden, gehen Sie zu unseren technischen Isolierungsdokumenten und suchen Sie unter "Weitere Literatur".

Zertifizierungen nach Bausteintyp anzeigen

Zertifizierungstabelle zu isolierten CAN-Bausteinen

UL 1577 (Vrms)
VDE 60747-5-2
CSA/IEC 60950-1
CSA/IEC 61010-1
CSA/IEC 60601-1
TÜV 60950-1
TÜV 61010-1
Teilenummer
2500
4243
Grundausführung
Grundausführung
Verstärkt
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Mit verstärkter Isolierung
Grundausführung
Verstärkt
ISO 1050
WAHR
yes
WAHR WAHR WAHR WAHR WAHR WAHR
yes
yes