Isolierung

Isolierte RS-485 Transceiver – Design und Entwicklung

Unterstützte Evaluierungsmodule

  • ISO1176T-Evaluierungsmodul  – Verwenden Sie das ISO1176TEVM, um die ISO1176T-Geräteparameter zu evaluieren. Das EVM ist auch ein Leitfaden für das Platinen-Layout.
  • ISO485-Evaluierungsmodul – Verwenden Sie das ISO485EVM, um die Parameter unserer digitalen RS-485-Isolatoren zu evaluieren.
  • ISO1540-Evaluierungsmodul  – Mit dem ISO154XEVM können Sie die Leistung der elektrischen Parameter und die Merkmale unserer ISO154x-Familie von 3-kV-I2C-Isolatoren evaluieren, die auf unserer kapazitiven Isolierungstechnologie basieren.
  • ISO35T-Evaluierungsmodul  – Verwenden Sie das ISO35TEVM, um die ISO35T-Geräteparameter zu evaluieren. Das EVM ist auch ein Leitfaden für das Platinen-Layout.
Isolierte RS-485-Evaluierungsmodule