Isolierung

Isolierte RS-485-Transceiver

Höchste Betriebsspannung, höchste Störsicherheit und kleinste Lösungsgröße

Entdecken Sie unser Portfolio an Basis- und verstärkten isolierten RS-485-Transceivern auf der Grundlage einer unternehmenseigenen Siliziumdioxid-Isolationsbarriere (SiO2), um branchenführende Leistung zu erhalten. Diese Produktfamilie integriert die Funktionalität eines digitalen Isolators und eines RS-485-Transceivers in einen kompakten Baustein.

Ausgewählte isolierte RS-485-Transceiver

ISO1500

Das extrem kompakte DBQ-Gehäuse des isolierten ISO1500 RS-485-Transceivers hat 1/3 der Lösungsgröße von Großkörper-SOIC-Gehäusen. Der isolierte ISO1500-Transceiver verfügt über eine robuste 3-kVrms-Isolationsbarriere.

ISO1410

Der ISO1410 ist ein rauschfreier, halbduplexer, isolierter RS-485-Transceiver mit 500 kbit/s, der integrierte Schutzfunktionen und eine robuste 5-kVrms-Isolationsbarriere mit PROFIBUS-Konformität bietet.

ISO1450

Der ISO1450 ist ein rauschfreier, halbduplexer, isolierter RS-485-Transceiver mit 50 Mbit/s, der integrierte Schutzfunktionen und eine robuste 5-kVrms-Isolationsbarriere mit PROFIBUS-Konformität bietet.

Ausgewählte isolierte RS-485-Ressourcen

How to isolate RS-485 for smallest size and highest reliability (Rev. A)

Erfahren Sie, wie integrierte, isolierte RS-485-Transceiver eine zuverlässige Kommunikation ermöglichen und gleichzeitig den Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Optokoppler-basierten Lösungen erheblich reduzieren.

How to isolate signal and power for an RS-485 system (Rev. B)

Entdecken Sie verschiedene Lösungen zur Isolierung eines RS-485-Knotens und verstehen Sie ihre Vor- und Nachteile.

Robust isolated RS-485 enables new industrial applications (Rev. A)

Erfahren Sie, wie Sie die RS-485-Kommunikation mit überlegenem integrierten ESD- und EFT-Schutz für laute Industrieumgebungen isolieren können.

Technische artikel

Technische Artikel zu isolierten RS-485-Transceivern


Weitere Ressourcen

Besuchen Sie unsere TI E2E™ Community, um Fragen zu stellen, Wissen auszutauschen und Probleme zusammen mit anderen Ingenieuren zu lösen.

Durchsuchen Sie unsere vollständigen Referenzdesign-Schaltungen auf Platinen- und Systemebene, die Sie bei der schnellen Evaluierung und Anpassung Ihres Systems unterstützen.

Durchsuchen Sie Anwendungshinweise, Auswahlanleitungen und Whitepaper, um mehr über unsere isolierten RS-485-Transceiver zu erfahren.