Isolierte RS-485-Transceiver

Höchste Betriebsspannung, höchste Rauschunempfindlichkeit und kleinste Lösungsgröße

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Portfolio an einfachen und verstärkten isolierten Transceivern für RS-485 und RS-422 mit proprietärer Isolationssperre aus Siliciumdioxid (SiO2) für Spitzenleistungen erkunden. Diese Produktfamilie integriert die Funktionalität eines digitalen Isolators und eines RS-485- oder RS-422-Transceiver in einem kompakten Baustein.

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Spezifikation auswählen

Zugehörige Kategorien
RS-485- und RS-422-Transceiver ohne Isolierung

Erhöhen Sie die Datenzuverlässigkeit und Systemleistung über größere Entfernungen

Unterstützte isolierte RS-485-Transceiver

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
How to Isolate RS-485 for Smallest Size and Highest Reliability (Rev. C)
Erfahren Sie, wie integrierte, isolierte RS-422- und RS-485-Transceiver eine zuverlässige Kommunikation ermöglichen und gleichzeitig den Platzbedarf auf der Platine im Vergleich zu herkömmlichen Optokoppler-basierten Lösungen erheblich reduzieren.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. C)
Entdecken Sie verschiedene Lösungen zur Isolierung eines RS-422 - oder RS-485-Knotens und verstehen Sie die Abwägungen zwischen diesen.
document-pdfAcrobat PDF
Zertifikat
Zertifikat
Isolierungszertifizierungen
Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche weltweiten Industriestandards unsere Isolationsprodukte erfüllen, einschließlich VDE, CSA, TÜV, CQC und UL.

Design- & Entwicklungsressourcen

Referenzdesign
Kleiner Formfaktor, halb-duplex mit isolierten und Nicht isolierte RS485 Schnittstelle – Refer

RS485 (isoliert, nicht isoliert ) ist eine beliebte Schnittstelle für den Bereich der Netzinfrastruktur und ist eine der wichtigsten Optionen für neu entwickelte Geräte. TIDA-00308 ermöglicht Kunden die schnelle Evaluierung und Entwicklung mit TI RS485-Bausteinen für 3 verschiedene (...)

Referenzdesign
Referenzdesign für Dual-isolierten Halbduplex-RS-485-Repeater

Dieses Referenzdesign demonstriert einen zweifach isolierten Halbduplex-Repeater mit Datenraten-unabhängiger Durchflussregelung für Langstrecken-RS-485-Netzwerke, der für industrielle Anwendungen geeignet ist. Das Design bietet einen Transientenschutz, der den Signalpfad vor ESD-, (...)

Referenzdesign
Kommunikationsmodul-Referenzdesign für funktionsisolierte RS-485-, CAN- und I2C-Datenübertragung
The TIDA-01281 reference design is low cost, high efficiency, isolated RS-485, I2C & CAN communication module solution intended for use in industrial systems such as Uninterruptable Power Supplies (UPS) and energy storage banks that require isolated communication and isolated power for (...)

Referenzdesigns für Isolierte RS-485-Transceiver

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.