Isolierung

Hochspannungsisolierung für einen robusten und zuverlässigen Betrieb des Systems

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unser Isolationsportfolio kombiniert höchste Betriebsspannung und höchste Zuverlässigkeit für eine längere Systemlebensdauer und Schutz. Entdecken Sie unser Isolationsportfolio von eigenständigen digitalen Isolatoren, isolierten Schnittstellen-ICs, isolierten Gate-Treibern, isolierten ADCs und Verstärkern. Wir bieten auch Lösungen mit integrierter Stromversorgung für die Speisung Ihrer isolierten Signale mit effizienter, kompakter und hochleistungsfähiger isolierter Stromversorgung.

Nach Kategorien durchsuchen

Anders durch Design

Grundlegendes zur Isolierungstechnologie

Unsere Isolierungstechnologie bietet eine im Vergleich zu herkömmlichen Isolierungstechniken höhere Robustheit und Zuverlässigkeit, niedrigere Systemkosten und bessere Skalierbarkeit bei Hochspannungsdesigns. Besuchen Sie unsere Technologie-Seite, um sich über unseren einzigartigen Ansatz für die Isolierungstechnologie zu informieren und zu erfahren, wie wir seit fast einem Vierteljahrhundert Isolierungsprobleme bewältigen.

Technische Ressourcen

Videoreihe
Videoreihe
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit den TI Präzisionslaboren – Isolierung
Sehen Sie sich diesen umfassenden Lehrplan mit Schulungsvideos an, in welchen Sie alle erforderlichen Informationen über Themenbereiche von wichtigen Isolierungsparametern und Zertifizierungen bis hin zu Erklärungen, wie Sie mit jedem Typ von Isolationsbausteinen Designs erstellen und Fehler beheben.
Videoreihe
Videoreihe
Worin liegt der Vorteil der kapazitiven Isolierung von TI?
Die kapazitive Isolationstechnologie von TI ermöglicht die branchenweit höchsten Isolierungswerte und höchste Zuverlässigkeit über die gesamte Lebensdauer. Erfahren Sie mehr über die leistungsstarken Vorteile der kapazitiven Isolierung von unsererem Experten für den Bereich Hochspannungstechnologie.
Zertifikat
Zertifikat
Isolierungszertifizierung
Erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche weltweiten Industriestandards unsere Isolationsprodukte erfüllen, einschließlich VDE, CSA, TÜV, CQC, UL, ATEX und IECEx.

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Fertigungsautomatisierung und Prozesssteuerung
Isolieren intelligenter, flexibler und effizienter Fertigungsautomatisierungsanwendungen, welche Energie sparen und die Systemlebensdauer verlängern.
Netzinfrastruktur
Steigern Sie die Energieeffizienz, optimieren Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit – mit Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.
Motorantriebe
Maximieren der Motor- und Energieeffizienz, Optimieren der Systemkosten und Verbessern der Zuverlässigkeit mit der Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.
Haushaltsgeräte
Maximieren Sie die Energieeffizienz, optimieren Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit von Haushaltsgeräten der nächsten Generation – mit Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.
Medizintechnik
Maximieren Sie Robustheit und Zuverlässigkeit von Systemen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung – mit der Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.
Automobilindustrie
Maximieren Sie die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Elektrofahrzeug-Systemen, optimieren Sie die Kosten und halten Sie den Wirkungsgrad aufrecht – mit Isolationstechnologie auf Basis von Siliziumdioxid.

Isolieren intelligenter, flexibler und effizienter Fertigungsautomatisierungsanwendungen, welche Energie sparen und die Systemlebensdauer verlängern.

Unsere SiO2 -Isolierungstechnologie kann auf eine lange Geschichte in Fertigungsautomatisierungsanwendungen zurückblicken und bietet zuverlässige Daten- und Leistungsisolierung in kritischen Anwendungen, wie zum Beispiel SPS, Feldtransmittern, Industrierobotern, HMI und Industrie-PCs. 

  • Grundlegende und verstärkte Isolierung in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen 
  • Isolierte 24-V- bis 60-V-Digital-Eingangsempfänger, kompatibel mit den Merkmalen von IEC 61131-2 Typ 1, 2 und 3
  • IECEx- und ATEX-Zertifizierungen
  • sicherheitsfähig
  • Isolierung mit extrem geringem Stromverbrauch
  • Der 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4.

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01508 – Sub 1-W, 16-Channel, Isolated Digital Input Module Reference Design
  • TIDA-01509 – Broken Wire Detection Using An Optical Switch Reference Design
  • TIDA-010018 – Isolated power and data interface for low-power applications reference design
PRODUKTE
  • ISO7741 – Robust EMC, quad-channel, 3/1, reinforced digital isolator
  • ISO1212 – Dual-channel Isolated 24-V to 60-V digital input receiver for digital input modules
  • ISO7041 – Ultra-low power, ATEX/IECEx-certified, four-channel digital isolator
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ High Speed, Robust EMC Quad-Channel Digital Isolator Evaluation Module
  • ISO1212EVM – Evaluation module for the ISO1212 dual-channel isolated digital input receiver
  • ISO7041DBQEVM – Evaluation module for the ISO7041 low-power quad-channel digital isolator in the DBQ package

Steigern Sie die Energieeffizienz, optimieren Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit – mit Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.

Unsere SiO2-Isolationstechnologie trägt zur Optimierung der Kosten für Solar-Inverter, eMeter, EV-Ladelösungen und Schutzrelais bei und ermöglicht gleichzeitig eine effiziente Stromversorgung und ein intelligenteres Netz, das die globalen Compliance-Standards für langfristige Zuverlässigkeit erfüllt.

  • Über 30 Millionen Stunden Zuverlässigkeitstests belegen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und bürgen für einen zuverlässigen Betrieb
  • Gehäuse mit extrem breiten Kriechstrecken und Abständen für höchste Arbeitsspannungen
  • 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen von IEC 61000-4-2 Stufe 4
  • Integrierte isolierte Stromversorgungslösungen mit minimalen Emissionen reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und die Komplexität des Designs

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00892 – Isolated RS-485 With Integrated Signal and Power Reference Design
  • TIDA-01230 – Isolated RS-232 With Integrated Signal and Power Reference Design
  • TIDA-010036 – One-phase shunt electricity meter reference design using standalone ADCs
PRODUKTE
  • ISO7841 – Highest isolation rating, quad-channel, 3/1, reinforced digital isolator
  • SN6505B – Low-noise, 1-A, 420-kHz transformer driver with soft start for isolated power supplies
  • ISOW7741 – Low-emissions, low-ripple, quad-channel, 3/1, reinforced digital isolator with integrated power
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • DIGI-ISO-EVM – Universal digital isolator evaluation module
  • SN6505BEVM – SN6505B low-noise 1-A transformer driver for isolated power supplies evaluation module (420-kHz CLK)
  • ISOW7741DFMEVM – ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module

Maximieren der Motor- und Energieeffizienz, Optimieren der Systemkosten und Verbessern der Zuverlässigkeit mit der Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.

Unsere SiO2 -Isolierungstechnologie bietet hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und überlegene Isolationsspannungswerte für Motorantriebsanwendungen. Die Isolierung von TI ist eine bewährte Lösung für AC-Antriebe, Servomotoren, CNC, Robotik, Drohnen und E-Bikes.

  • Verstärkte Zertifizierung nach DIN VDE V 0884-11:2017-01
  • Zuverlässigkeitstest über mehr als 30 Millionen Stunden beweisen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.
  • Integrierte Verriegelungsfunktionen für IPM-Anwendungen
  • Gehäuse mit extrem breiten Kriech- und Luftstrecken
  • sicherheitsfähig
  • Ein 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4"

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01349 – IPM Interface Reference Design for Inverters Using Single Package Six Channel Digital Isolator
  • TIDA-01599 – TÜV SÜD-assessed safe torque off (STO) reference design for industrial drives (IEC 61800-5-2)
  • TIDA-00012 – High Efficiency Isolated CAN & Profibus Interface Reference Design
PRODUKTE
  • ISOUSB211 – Low-emission isolated USB repeater supporting low, high and full speed
  • ISO1212 – Dual-channel Isolated 24-V to 60-V digital input receiver for digital input modules
  • ISO6760L – Integrated interlock, 50-Mbps, six-channel (6/0) digital isolator
HARDWARE-ENTWICKLUNG

Maximieren Sie die Energieeffizienz, optimieren Sie die Systemkosten und verbessern Sie die Zuverlässigkeit von Haushaltsgeräten der nächsten Generation – mit Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.

Unsere SiO2-Isolationstechnologie trägt zur Optimierung der Zuverlässigkeit von Großgeräten, Klimaanlagen, Robotern und Elektrowerkzeugen bei und reduziert zugleich die Systemkosten und die Designkomplexität. Vereinfachen Sie Motorsteuerung, Isolierung von Schnittstellensignalen und Leistungsisolierung mit einem umfassend Portfolio an Isolierungslösungen.

  • Grundlegende und verstärkte Isolierung in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen 
  • Extrem energieeffiziente Isolierung
  • Über 30 Millionen Stunden Zuverlässigkeitstests belegen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und bürgen für einen zuverlässigen Betrieb
  • Integrierte isolierte Stromversorgungslösungen mit minimalen Emissionen reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und die Komplexität des Designs

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-01420 – Basic Isolated Three-Phase Compact Power Stage Reference Design for Industrial Drives
  • TIDA-010025 – Three-phase inverter reference design for 200-480 VAC drives with opto-emulated input gate drivers
  • TIDA-00915 – Three-phase, 1.25-kW, 200-VAC small form factor GaN inverter reference design for integrated drives
PRODUKTE
  • ISO6741 – General-purpose, quad-channel, 3/1 digital isolator
  • ISO6721 – General-purpose, dual-channel, 1/1 digital isolator
  • ISO1042 – Isolated CAN transceiver with 70-V bus fault protection & flexible data rate
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • ISO6741DWEVM – ISO67xx general-purpose, triple- or quad-channel digital isolator evaluation module
  • ISO6721DEVM – ISO672x general-purpose, dual-channel, digital isolator evaluation module
  • ISO1042DWEVM – ISO1042DW High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

Maximieren Sie Robustheit und Zuverlässigkeit von Systemen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung – mit der Isolationstechnologie auf der Basis von Siliziumdioxid.

Unsere SiO2-Isolationstechnologie ermöglicht medizinische Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, langer Lebensdauer und überlegenen Isolationsspannungseinstufungen. Unsere Isolationslösungen werden in vielen Arten von medizinischen Endgeräten wie Patientenmonitoren, Defibrillatoren, EKG-Geräten und chirurgischen Geräten eingesetzt.

  • IEC 60601-1-Zertifizierung
  • Über 30 Millionen Stunden Zuverlässigkeitstests belegen eine bessere Leistung über die gesamte Lebensdauer und bürgen für einen zuverlässigen Betrieb
  • 8-kV-ESD-Kontakt erfüllt die Anforderungen von IEC 61000-4-2 Stufe 4
  • Integrierte isolierte Stromversorgungslösungen mit minimalen Emissionen reduzieren den Platzbedarf auf der Platine und die Komplexität des Designs

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-00115 – Low Voltage Brushed Motor System
  • TIDA-01349 – IPM Interface Reference Design for Inverters Using Single Package Six Channel Digital Isolator
PRODUKTE
  • ISO7741 – Robust EMC, quad-channel, 3/1, reinforced digital isolator
  • SN6507 – Low-emission 36-V push-pull transformer driver with duty cycle control for isolated power supplies
  • ISOUSB211 – Low-emission isolated USB repeater supporting low, high and full speed
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • ISO7741DBQEVM – ISO7741DBQ High Speed, Robust EMC Quad-Channel Digital Isolator Evaluation Module
  • SN6507DGQEVM – SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies
  • ISOUSB211DPEVM – ISOUSB211 evaluation module

Maximieren Sie die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Elektrofahrzeug-Systemen, optimieren Sie die Kosten und halten Sie den Wirkungsgrad aufrecht – mit Isolationstechnologie auf Basis von Siliziumdioxid.

Unsere SiO2-Isolierungstechnologie unterstützt Sie mit Lösungen für Antriebs-Inverter, DC/DC und OBC bei der Optimierung und dem Schutz von Automobilanwendungen. Entwickeln Sie zukunftsorientierte Topologien, die Effizienz und Zuverlässigkeit erhöhen und gleichzeitig durch unsere robuste Isolierungstechnologie erstklassigen Schutz erreichen.

  • Grundlegende und verstärkte Isolierung in einer Vielzahl von Gehäuseoptionen
  • Gehäuse mit extrem breiten Kriechstrecken und Abständen für höchste Arbeitsspannungen
  • Zertifizierung gemäß AEC-Q100
  • Hohe CMTI bietet Schutz der Niederspannungsseite vor hohen Schalttransienten

Ausgewählte Ressourcen

REFERENZDESIGNS
  • TIDA-020015 – 4.5-V to 65-V input, compact bias supply with power stage reference design for IGBT/SiC gate drivers
  • TIDA-01604 – 98.6% Efficiency, 6.6-kW Totem-Pole PFC Reference Design for HEV/EV Onboard Charger
  • TIDA-01513 – Automotive High-Voltage and Isolation Leakage Measurements Reference Design
PRODUKTE
  • ISO6741-Q1 – Automotive, general-purpose, quad-channel, 3/1 digital isolator
  • SN6501-Q1 – Automotive low-noise, 350-mA, 410-kHz transformer driver for isolated power supplies
  • ISO1042-Q1 – Automotive, isolated CAN transceiver with 70-V bus fault protection & flexible data rate
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • SN6501-MULXFMR-EVM – SN6501 transformer driver for isolated power supplies evaluation module
  • ISO1042DWEVM – ISO1042DW High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

Design- & Entwicklungsressourcen

Reference design
98.6% Efficiency, 6.6-kW Totem-Pole PFC Reference Design for HEV/EV Onboard Charger
This reference design functions from a base of silicon carbide (SiC) MOSFETs that are driven by a C2000 microcontroller (MCU) with SiC-isolated gate drivers. The design implements three-phase interleaving and operates in continuous conduction mode (CCM) to achieve a 98.46% efficiency at a 240-V (...)
Reference design
Automotive High-Voltage and Isolation Leakage Measurements Reference Design
The function of this reference design is to monitor the isolation resistance of a high-voltage bus to the chassis ground. Monitoring the isolation strength of coupling devices and components from high voltage to the chassis ground is a necessary feature in HEV’s and EV’s as battery (...)
Reference design
Automotive Reinforced Isolation CAN Reference Design
This reference design is built for isolated CAN communication, which is widely used in automotive environments. In hybrid and electric vehicles (HEV/EVs), a high-voltage network is floating with respect to the chassis ground. Isolation is required for the power and communication channels (...)

Referenzdesigns für Isolierung

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.