Logikgatter
Breites Spektrum an Logik-Gate Funktionen in verschiedenen Gehäuseoptionen
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen sortiert nach parametrischer Spezifikation
Neue Produkte
Automotive three-channel configurable gate with logic-level shifter
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.354
Automotive, four-channel two-input 4.5V to 5.5V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.123
Vierfach-XNOR-Gatter für die Automobilindustrie, 2 Eingänge, mit Schmitt-Trigger-Eingä
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.081
4-Kanal-NOR-Gatter mit 4 Eingängen, 1,65 bis 3,6 V, 24 mA Antriebsstärke, mit Schmitt-Trigger-Eingän
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.081
Vierfach-ODER-Gatter, zwei Eingänge, 1,2 V bis 3,6 V, mit Schmitt-Trigger-Eingän
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.081
Einzelnes NAND-Gatter für die Automobilindustrie, zwei, Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V, mit TTL-k
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.063
Die wichtigsten Vorteile unserer Logikgatter
Das branchenweit umfangreichste Portfolio
Erfüllen Sie mit unserem breit aufgestellten Portfolio von 600 Bausteinen alle Ihre Logikanforderungen, und erhalten Sie die Unterstützung, die Sie brauchen und wann Sie sie brauchen
Optimiert für Controller der nächsten Generation
Modernste Mikroprozessortechnologie von heute
Qualifiziert für neueste Industriestandards
Prüfung und Fertigung ausgerichtet auf die Erfüllung der Qualitätsanforderungen in den Bereichen Automobil, Raumfahrt, Militär und Industrie
Das branchenweit kompakteste Gehäuse
Maximieren Sie die Ausnutzung der Leiterplatte und steigern Sie die Dichte – mit den branchenweit kleinsten Gehäusen
Grundlegendes zur Nomenklatur von Logikbausteinen
Aufbau der Teilenummer eines Logikbausteins
Kennt er oder sie die Komponenten der Teilenummer eines Logikbausteins, kann jeder Ingenieur/jede Ingenieurin die Funktion und Merkmale eines Logikbausteins von TI leicht erkennen. Dies kann es einfacher machen, Platinendesigns zu überprüfen, zu verstehen, welches Bauteil im Prüfsockel sitzt, und sich durch einen Haufen von Reservekomponenten zu wühlen.